|
83080
Unika vtičn. z zakl. - 16 A - 3P + N + E - 100 do 130 V AC - IP65 - stena
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PratiKa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Blokirana vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
Unika vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
3P + N + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Montažni način
|
Stensko-montirano
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
16 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
100 do 130 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
4 h
|
Tip zaščite
|
Brez zaščite
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki
|
Maksimalni presek kabla
|
10 mm²
|
Maksimalni zunanji premer kabla
|
25 mm
|
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Vrsta navoja
|
Pg 21
|
Teža izdelka
|
1,04 kg
|
Osnovna dimenzija
|
103 x 255 mm
|
Višina
|
255 mm
|
Širina
|
103 mm
|
Globina
|
151 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Rumena
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP65 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK09 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
−25…40 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,099 kg
|
Pogodbena garancija
|