Schneider-Electric SINTEL
83129 slika – Schneider- sintel
83129
Unika vtičnica z zaklepanjem - 16 A - 3P + E - 100 do 130 V AC - IP44 - stena
Schneider Electric
DANES
MAJ 19, 2024
Konec prodaje
SEP. 23, 2022
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Blokirana vtičnica
Kratko ime naprave Unika vtičnica
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
Maksimalni [In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 130 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 4 h
Tip zaščite Talilna varovalka
Tip varovalke Cilindrični
Velikost varovalke 10,3 x 38 mm
Vtič, material vtičnice Ohišje Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Obojka Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Maksimalni presek kabla 10 mm²
Maksimalni zunanji premer kabla 25 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 21
Teža izdelka 1,19 kg
Osnovna dimenzija 103 x 255 mm
Višina 255 mm
Širina 103 mm
Globina 150 mm
Barva Siva (RAL 7035)
Barva napetosti Rumena
Okolje
Standardi IEC 60309-2
IEC 60309-1
IP stopnja zaščite IP44 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK09 conforming to EN 62262
Požarna odpornost 750 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months