|
|
|
83174
PratiKa industrijska vtičnica - 32 A - 3P + N + E - 480 do 500 V AC - IP67
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PratiKa
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vtičnica
|
Kratko ime naprave
|
PratiKa vtičnica
|
Vtič, kategorija vtičnice
|
Nizka napetost
|
Opis polov
|
3P + N + E
|
Tip omrežja
|
AC
|
Standard vtičnice
|
Industrijski
|
Komplementarno
Montažni način
|
Stensko-montirano
|
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje
|
Kotni
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
32 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
480 do 500 V
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca
|
7 h
|
Vtič, material vtičnice
|
Ohišje: Samougasljivi inženirni polimer
|
Material kontaktov
|
Zatiči: Nerjaveče jeklo
Obojka: Medenina prevlečena z nikljem
Vzmeti: Nerjaveče jeklo
|
Povezave - terminali
|
Zarobljeni vijaki, popolnoma ohlapni
|
Presek kabla
|
2,5…10 mm²
|
Zumanji premer kabla
|
11,5…21 mm
|
Kabelski vhod
|
Kabelska uvodnica
|
Vrsta navoja
|
Pg 21
|
Teža izdelka
|
0,557 kg
|
Osnovna dimenzija
|
106 x 130 mm
|
Višina
|
194 mm
|
Širina
|
106 mm
|
Globina
|
154 mm
|
Barva
|
Siva ( RAL 7035)
|
Barva napetosti
|
Črna
|
Okolje
Standardi
|
EN 60309-1
EN 60309-2
|
IP stopnja zaščite
|
IP67 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK08 v skladu s/zEN 62262
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-11
|
Relativna vlažnost
|
50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
35 °C ( 86400 s )
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
0,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
0,1 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
0,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
599 g
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|