Schneider-Electric SINTEL
 
83504 slika – Schneider- sintel
83504
PratiKa industrijski vtič - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP44
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Vtič
Kratko ime naprave PratiKa čep
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 2P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
Maksimalni [In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 200 do 250 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 6 h
Vtič, material vtičnice Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 1…4 mm²
Zumanji premer kabla 8…15 mm
Teža izdelka 0,244 kg
Osnovna dimenzija 80 x 100 mm
Višina 100 mm
Širina 80 mm
Globina 106 mm
Barva Siva (RAL 7035)
Barva napetosti Modra
Okolje
Standardi EN 60309-2
EN 60309-1
IP stopnja zaščite IP44 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C 86400 s )
−25…40 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11 cm
Paket 1 Širina 14 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 210 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 12 cm
Paket 2 Širina 27 cm
Paket 2 Dolžina 21,5 cm
Paket 2 Teža 959 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 12
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 3,364 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev