Schneider-Electric SINTEL
 
83514 slika – Schneider- sintel
83514
PratiKa industrijski vtič - 32 A - 3P + E - 100 do 130 V AC - IP44
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Vtič
Kratko ime naprave PratiKa čep
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
Maksimalni [In] nazivni tok 32 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 100 do 130 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 4 h
Vtič, material vtičnice Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 2,5…10 mm²
Zumanji premer kabla 11,5…21 mm
Teža izdelka 0,445 kg
Osnovna dimenzija 106 x 130 mm
Višina 130 mm
Širina 106 mm
Globina 130 mm
Barva Siva (RAL 7035)
Barva napetosti Rumena
Okolje
Standardi EN 60309-1
EN 60309-2
IP stopnja zaščite IP44 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C 86400 s )
−25…40 °C
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev