Schneider-Electric SINTEL
 
83582 slika – Schneider- sintel
83582
PratiKa industrijski vtič - 16 A - 3P + E - 480 do 500 V AC - IP67
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PratiKa
Izdelek ali sestavni del Vtič z faznim pretvornikom
Kratko ime naprave PratiKa čep
Vtič, kategorija vtičnice Nizka napetost
Opis polov 3P + E
Tip omrežja AC
Standard vtičnice Industrijski
Komplementarno
Montažni način Stensko-montirano
Vtič, vtičnica, oblika krmilne postaje Kotni
Maksimalni [In] nazivni tok 16 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 480 do 500 V
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Ozemljitveni čep v smeri urinega kazalca 7 h
Vtič, material vtičnice Samougasljivi inženirni polimer
Material kontaktov Zatiči Medenina prevlečena z nikljem
Povezave - terminali Zarobljeni vijaki
Presek kabla 1…4 mm²
Zumanji premer kabla 8…15 mm
Kabelski vhod Kabelska uvodnica
Vrsta navoja Pg 16
Teža izdelka 0,3 kg
Osnovna dimenzija 80 x 100 mm
Višina 140 mm
Širina 80 mm
Globina 116 mm
Barva Siva (RAL 7035)
Barva napetosti Črna
Okolje
Standardi EN 60309-2
EN 60309-1
IP stopnja zaščite IP67 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK08 conforming to EN 62262
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Relativna vlažnost 50 % pri40 °C
70 % pri30 °C
90 % pri20 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 35 °C 86400 s )
−25…40 °C
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev