Schneider-Electric SINTEL
 
A9F85604 slika – Schneider- sintel
A9F85604
iC60H - miniaturni odklopnik - 1P + N - 4 A - karakt. D
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija naprave Distribucija
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iC60
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave IC60H
Opis polov 1P + N
Število zaščitenih polov 1
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 4 A
Tip omrežja AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje D
Izklopna zmogljivost 10000 A Icn pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
70 kA Icu pri12 do 60 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
70 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
70 kA Icu pri100 do 133 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zEN 60947-2
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN 60898-1
Da v skladu s/zEN 60947-2
Da v skladu s/zIEC 60898-1
Da v skladu s/zIEC 60947-2
Standardi EN 60898-1
IEC 60947-2
EN 60947-2
IEC 60898-1
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Magnetna meja izklopa 12 x In +/- 20 %
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 70 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % v skladu s/zEN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % v skladu s/zIEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz
Razred omejitve 3 v skladu s/zEN 60898-1
3 v skladu s/zIEC 60898-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN 60947-2
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikator proženja
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj ali spodaj: Da
9 mm rastri 4
Višina 85 mm
Širina 36 mm
Globina 78,5 mm
Teža izdelka 0,25 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Priključki - terminali Enojni terminal (Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² Togo
Enojni terminal (Zgoraj ali spodaj) 1…16 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 14 mm for Zgoraj ali spodaj connection
Zatezni moment 2 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Ločen blok
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN 60947-2
3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna kategorija IV
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 3,6 cm
Paket 1 Dolžina 9,4 cm
Paket 1 Teža 229,537 g
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev