Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 1 + 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +/- 10 %)50 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Diferencialni način 25 kA L/N)
Navadni/splošni/skupni način 25 kA N / PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
50 kA
|
[Iimp] Impulzni tok
|
Navadni/splošni/skupni način 50 kA N / PE 25 A.s
Diferencialni način 12,5 kA L/N 6,25 A.s
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Diferencialni način 350 V L/N
Navadni/splošni/skupni način 350 V N / PE
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 1 N / PE
Diferencialni način <1,5 kV Tip 1 L/N
|
[If] Posledični tok
|
0,1 kA Navadni/splošni/skupni način N / PE
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
50 kA
|
Vrsta ločilne naprave
|
Pripadajoč odklopnik NG125N 80 A C - Icu 15 kA
Pripadajoč odklopnik NG125N 80 A C - Icu 25 kA
Pripadajoč odklopnik NG125H 80 A C - Icu 36 kA
Pripadajoč odklopnik NG125L 80 A C - Icu 50 kA
Pripadajoča varovalka gG 160 A Standard
Pripadajoč odklopnik C120N 80 A C - Icu 10 kA
|
Napetost signalnega tokokroga
|
1,5 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje DIN letev)
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
81,4 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Globina
|
71 mm
|
Teža izdelka
|
0,29 kg
|
Barva
|
Bela (RAL 9003)
|
Material
|
PA6
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala10…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala10…35 mm² Togo
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m
|
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|