Opis polov
|
3P + N
3P
1P + N
|
Tip meritev
|
Delovna in jalova energija
Delovna in jalova moč
Tok
Napetost
|
Merilni tip
|
Aktivna, reaktivna, navidezna energija (podpisana, štirje kvadranti)
|
Aplikacija naprave
|
Večtarifno
Podračunavanje
Delni meter
|
Razred točnosti
|
Razred 1 Aktivna energija IEC 62053-21
Razred 1 Aktivna energija IEC 61557-12
Razred B Aktivna energija EN 50470-3
|
Input type
|
Neposredni vhod
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
125 A
|
Nazivna napetost
|
100…277 V
173…480 V
|
Omrežna frekvenca
|
50 Hz
60 Hz
|
Tip tehnologije
|
Elektronski
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon
|
Stopnja vzorčenja
|
32 vzorcev/cikel
|
Merilni tok
|
0…125 A
|
Maksimalna izmerjena vrednost
|
99999999,9 kWh
|
Tariff input
|
Tarifa 4)
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
LON, izolacija3750 V
|
Podpora komunikacijskih vrat
|
Vijačni priključni blok LonWorks TP / FT-10
|
Lokalno signaliziranje
|
Zelena Indikatorska luč Vklop
Rumena Utripajoče LED Preverjanje natančnosti
Alarm Preobremenitev
|
Število vhodov
|
1 Digitalni 0 do 5 V/11 do 40 V 24 V DC
|
Število odvodov
|
0
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Povezave - terminali
|
Vijačne sponke 50 mm² kabel/li
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Standardi
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21
IEC 62053-21
EN 62053-21
BS EN 62052-23
IEC 62053-23:2020
EN 62052-23
BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
BS EN 50470-3
EN 50470-3
BS EN 50470-1
EN 50470-1
ANSI C12.16
|
Certifikati izdelkov
|
CE IEC 61010-1 Varnost)
CE EN 61557-12 Spremljevalnik moči)
CE EN/IEC 61326-1 EMC)
UKCA BS EN 61010-1 Varnost)
UKCA BS EN 61557-12 Spremljevalnik moči)
UKCA BS EN 61326-1 EMC)
CULus UL 61010-1 Varnost)
CULus EN 61010-1 Varnost)
EAC EN 50470-3 Podmetrski)
RCM EN 62052 Podmetrski)
KZ EN 50470-3 Podmetrski)
METAS EN 50470-1 Podmetrski)
Sredi EN 50470-3 Podmetrski)
Sredi EN 50470-1 Podmetrski)
NMI NMI M 1/6
|