Opis polov
|
3P + N
1P + N
3P
|
Tip meritev
|
Delovna in jalova energija
Delovna in jalova moč
Tok
Napetost
|
Merilni tip
|
Aktivna, reaktivna, navidezna energija (podpisana, štirje kvadranti)
|
Aplikacija naprave
|
Podračunavanje
Večtarifno
Delni meter
|
Razred točnosti
|
Razred 0.5S Aktivna energija IEC 62053-22
Razred 0.5S Aktivna energija ANSI C12.20
|
Input type
|
Tokovni generator z deljenim jedrom 0,333 V or 1 V
|
Nazivna napetost
|
100…277 V +/- 20 %
173…480 V +/- 20 %
|
Omrežna frekvenca
|
60 Hz
50 Hz
|
Tip tehnologije
|
Elektronski
|
Tip zaslona
|
LCD zaslon
|
Stopnja vzorčenja
|
32 vzorcev/cikel
|
Merilni tok
|
1…32767000 mA
|
Maksimalna izmerjena vrednost
|
99999999,9 kWh
99999999 MWh
|
Tariff input
|
Tarifa 4)
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus RTU pri9,6, 19,2 and 38,4 kbaudov Sodo/liho ali brez
|
Podpora komunikacijskih vrat
|
Vijačni priključni blok RS485
|
Lokalno signaliziranje
|
Zelena Indikatorska luč Vklop
Rumena Utripajoče LED Preverjanje natančnosti
Alarm Preobremenitev
Rumena Indikatorska luč Komunikacija poteka na Modbus priključku (Modbus)
|
Število vhodov
|
1 Digitalni 0 do 5 V/11 do 40 V 24 V DC
|
Število odvodov
|
1 Digitalni (statični)
|
Izhodna napetost
|
5 do 40 V DC@50 mA
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Povezave - terminali
|
Tokovni tokokrog: Vijačne sponke 6 mm² kabel/li
Napetostni tokokrog: Vijačne sponke 2,5 mm² kabel/li
Vhodni/izhodni tokokrog: Vijačne sponke 1,5 mm² kabel/li
Komunikacija: Vijačne sponke 2,5 mm² kabel/li
|
Zatezni moment
|
Vhodni/izhodni tokokrog: 0,5 N.m Philips izvijač
Napetostni tokokrog: 0,5 N.m Philips izvijač
Tokovni tokokrog: 0,8 N.m Pozidriv izvijač
Komunikacija: 0,5 N.m Philips izvijač
|
Dolžina blankiranja žice
|
Vhodni/izhodni tokokrog: 6 mm
Napetostni tokokrog: 8 mm
Tokovni tokokrog: 8 mm
Komunikacija: 7 mm
|
Standardi
|
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.20
|
Certifikati izdelkov
|
CE IEC 61010-1 Varnost)
CE EN 61557-12 Spremljevalnik moči)
CE EN/IEC 61326-1 EMC)
UKCA BS EN 61010-1 Varnost)
UKCA BS EN 61557-12 Spremljevalnik moči)
UKCA BS EN 61326-1 EMC)
CULus UL 61010-1 Varnost)
CULus EN 61010-1 Varnost)
KZ
RCM
|