|
|
|
A9N26927
Acti 9 - Pomožni kontakt SD AC/DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 04, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Fault contact
|
Kratko ime naprave
|
SD
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
[In] Nazivni tok
|
AC-12 3 A at 380 do 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A at 220 do 240 V, AC 50/60 Hz
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
|
9 mm rastri
|
1
|
Komplementarno
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj: Da
|
Višina
|
85,3 mm
|
Širina
|
9 mm
|
Globina
|
73,5 mm
|
Teža izdelka
|
30 g
|
Barva
|
Bela
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključek (Dno) 2 kabel/a/i/e/ov1,5 mm² - Prilagodljiv
Vijačni priključek (Dno) 1 kabel/a/i/e/ov0,5…2,5 mm² - Togo
Vijačni priključek (Dno) 2 kabel/a/i/e/ov1,5 mm² - Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Certifikati izdelkov
|
ASTA
LCIE
KEMA
ASEFA
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
38 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,7 cm
|
Paket 2 Širina
|
10 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
514 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,13 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|