|
|
|
A9N61654
C60PV-DC - 2P - 2 A - 800 V - karakt. C
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
C60
|
Izdelek ali sestavni del
|
Miniaturni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
C60PV-DC
|
Opis polov
|
2P
|
Število zaščitenih polov
|
2
|
Tip omrežja
|
DC
|
Koda krivulje
|
C
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Komplementarno
[In] Nazivni tok
|
2 A
|
Voltage Drop
|
5104 mV 2552 mOhm 10,2 W 2 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
800 V DC
|
Magnetna meja izklopa
|
8,5 x In
|
Izklopna zmogljivost
|
3 kA Icu pri650 V DC
1,5 kA Icu pri800 V DC
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
1,5 kA 100 % - 800 V DC
3 kA 100 % - 650 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V DC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Polarity sensitivity
|
No (can protect against bi-directional current)
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
132,7 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Globina
|
77,4 mm
|
Teža izdelka
|
0,545 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1500 ciklov L/R = 2 ms
|
Opis možnosti za zaklepanje
|
Zaklepanje v položaju OFF
|
Priključki - terminali
|
Tunelski terminal (Navzdol) 1…25 mm² Togo
Tunelski terminal (Navzdol) 1…16 mm² Prilagodljiv
Vnaprej ožičen kabel (Navzgor)
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m
|
Tržni segment
|
Majhno komercialno
Stanovanjska
|
Kompatibilnostna koda
|
C60PV-DC
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-2
|
Stopnja onesnaženosti
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
572 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
30
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
17,174 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
PAL
|
Število enot v Paketu 3
|
240
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 3 Teža
|
2493,92 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|