|
|
|
AK2GA69
Kabelski kanal - 90 x 60 mm - brez pokrova - moder
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 07, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Kabelski kanal
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za kable
|
Združljivost serije/obsega
|
Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
|
Sestava naprave
|
Brez pokrova
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 8
|
Komplementarno
Barva
|
Modra (RAL 5000)
|
Način pritrjevanja
|
Vpeta podpora
Z vijaki
|
Material
|
PVC
|
Višina
|
90 mm
|
Dolžina
|
2000 mm
|
Širina
|
60 mm
|
Teža izdelka
|
1,2 kg
|
Skupno število žic
|
400
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Upočasnitev plamena
|
V-0 v skladu s/zUL 94
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
|
Standardi
|
NF C 68-102
VDE 0506
VDE 0660
DIN 43659
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
215 cm
|
Paket 1 Teža
|
916 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
18,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
14,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
200 cm
|
Paket 2 Teža
|
8 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P2M
|
Število enot v Paketu 3
|
304
|
Paket 3 Višina
|
120 cm
|
Paket 3 Širina
|
201 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
103 cm
|
Paket 3 Teža
|
664 kg