Schneider-Electric SINTEL
 
AK2GD12575 slika – Schneider- sintel
AK2GD12575
Kabelski kanal - 75 x 125 mm - brez pokrova - siv
Telemecanique
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Kabelski kanal
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Združljivost serije/obsega Spacial S3D
Spacial CRN
Thalassa PLA
Thalassa PLS
Thalassa PLM
Sestava naprave Brez pokrova
Količina na set/komplet Komplet 8
Komplementarno
Barva Siva (RAL 7030)
Način pritrjevanja Z vijaki
Vpeta podpora
Material PVC
Višina 75 mm
Dolžina 2000 mm
Širina 125 mm
Teža izdelka 1,36 kg
Skupno število žic 700
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Upočasnitev plamena V-0 v skladu s/zUL 94
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1/1
Standardi VDE 0660
VDE 0506
DIN 43659
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,0 cm
Paket 1 Širina 26,0 cm
Paket 1 Dolžina 200,0 cm
Paket 1 Teža 1,5 kg
Embalažna enota Paketa 2 PAL
Število enot v Paketu 2 72
Paket 2 Višina 77,0 cm
Paket 2 Širina 280,0 cm
Paket 2 Dolžina 120,0 cm
Paket 2 Teža 144,0 kg
Embalažna enota Paketa 3 CAR
Število enot v Paketu 3 8
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 26,0 cm
Paket 3 Dolžina 200,0 cm
Paket 3 Teža 12,0 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev