|
|
|
ATS48C41Y
Mehki zagon za asinhroni motor - ATS48 - 361 A - 208 do 690 V - 90 do 400 KW
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 07, 2024
|
|
|
Konec standardnih storitev DEC. 31, 2030
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altistart 48
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mehki zagon
|
Destinacija izdelka
|
Asinhroni motorji
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Težka industrija in črpalke
|
Kratko ime naprave
|
ATS48
|
Kategorija uporabe
|
AC-53A
|
Ue napajalna napetost
|
208 do 690 V - 15 do 10 %
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz - 5 do 5 %
|
Moč motorja kW
|
110 kW pri230 V Za standardne aplikacije
160 kW pri400 V Za težke aplikacije
160 kW pri440 V Za težke aplikacije
220 kW pri400 V Za standardne aplikacije
220 kW pri440 V Za standardne aplikacije
220 kW pri500 V Za težke aplikacije
220 kW pri525 V Za težke aplikacije
250 kW pri500 V Za standardne aplikacije
250 kW pri525 V Za standardne aplikacije
250 kW pri660 V Za težke aplikacije
315 kW pri690 V Za težke aplikacije
355 kW pri660 V Za standardne aplikacije
400 kW pri690 V Za standardne aplikacije
90 kW pri230 V Za težke aplikacije
|
Moč motorja hp
|
100 hp pri208 V Za težke aplikacije
125 hp pri208 V Za standardne aplikacije
125 hp pri230 V Za težke aplikacije
150 hp pri230 V Za standardne aplikacije
250 hp pri460 V Za težke aplikacije
300 hp pri460 V Za standardne aplikacije
300 hp pri575 V Za težke aplikacije
350 hp pri575 V Za standardne aplikacije
|
Komplementarno
Povezava naprave
|
V oskrbovalnem vodu motorja
|
Tip zaščite
|
Napaka faze: Linija
Toplotna zaščita: Motor
Toplotna zaščita: Zaganjalnik
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-2
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
C-Tick
GOST
TCF
SEPRO
CCC
DNV
NOM 117
|
Oznaka
|
CE
|
Diskretna vhodna številka
|
5
|
Diskretni vhod tip
|
PTC, 750 Ohm pri25 °C
(Stop, Run, LI3, LI4) Logika, <= 8 mA 4300 Ohm
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivna logika Stop, Run, LI3, LI4 pri stanju 0< 5 V in<= 2 mA pri stanju 1> 11 V, >= 5 mA
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA pri6 V DC zaRelejni izhodi
|
Diskretna izhodna številka
|
2
|
Diskretni izhod tip
|
(LO1) Logični izhod 0 V Navadno/splošno/skupno konfigurabilen
(LO2) Logični izhod 0 V Navadno/splošno/skupno konfigurabilen
(R1) Relejni izhodi Napaka na releju NO
(R2) Relejni izhodi Zaključek zagonskega releja NO
(R3) Relejni izhodi Motorni pogon NO
|
Tip analognega izhoda
|
Tokovni izhod AO: 0-20 mA or 4-20 mA, impendanca <500 Ohm
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus
|
Tip konektorja
|
1 RJ45
|
Komunikacijska podatkovna povezava
|
Serijski
|
Fizični vmesnik
|
RS485 multidrop
|
Hitrost prenosa
|
4800, 9600 or 19200 bps
|
Funkcija
|
Zunanji bypass (neobvezno)
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Višina
|
670 mm
|
Širina
|
400 mm
|
Globina
|
300 mm
|
Teža izdelka
|
51,4 kg
|
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Prevajani in sevani izpusti Stopnja A v skladu s/zIEC 60947-4-2
Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-12
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
|
Relativna vlažnost
|
0…95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode v skladu s/zEN/IEC 60068-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
40…60 °C (S tokovno redukcijo 2% na ° C)
−10…40 °C (Brez redukcije)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
> 1000...2000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
39,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
59 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
78,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
55,5 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
1
|
Paket 2 Višina
|
75 cm
|
Paket 2 Širina
|
60 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80 cm
|
Paket 2 Teža
|
64 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|