Schneider-Electric SINTEL
 
ATS48D47Q slika – Schneider- sintel
ATS48D47Q
Mehki zagon za asinhroni motor - ATS48 - 42 A - 230 do 415 V - 9 do 45 kW
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart 48
Izdelek ali sestavni del Mehki zagon
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Težka industrija in črpalke
Kratko ime naprave ATS48
Kategorija uporabe AC-53A
Ue napajalna napetost 230 do 415 V - 15 do 10 %
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Moč motorja kW 9 kW pri230 V Priključitev v napajalni liniji motorja Za težke aplikacije
11 kW pri230 V Priključitev v napajalni liniji motorja Za standardne aplikacije
18,5 kW pri230 V Priključek na terminale delta motorja Za težke aplikacije
18,5 kW pri400 V Priključitev v napajalni liniji motorja Za težke aplikacije
22 kW pri230 V Priključek na terminale delta motorja Za standardne aplikacije
22 kW pri400 V Priključitev v napajalni liniji motorja Za standardne aplikacije
30 kW pri400 V Priključek na terminale delta motorja Za težke aplikacije
45 kW pri400 V Priključek na terminale delta motorja Za standardne aplikacije
Komplementarno
Povezava naprave Na motorne delta terminale
V oskrbovalnem vodu motorja
Tip zaščite Napaka faze: Linija
Toplotna zaščita: Motor
Toplotna zaščita: Zaganjalnik
Standardi EN/IEC 60947-4-2
Certifikati izdelkov UL
TCF
NOM 117
GOST
CCC
CSA
DNV
C-Tick
SEPRO
Oznaka CE
Maksimalna diskretna vhodna številka 5
Diskretni vhod tip PTC, 750 Ohm pri25 °C
( Stop, Run, LI3, LI4) Logika, <= 8 mA 4300 Ohm
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika Stop, Run, LI3, LI4 pri stanju 0< 5 V in<= 2 mA pri stanju 1> 11 V, >= 5 mA
Minimalni preklopni tok 10 mA pri6 V DC zaRelejni izhodi
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip ( LO1) Logični izhod 0 V Navadno/splošno/skupno konfigurabilen
( LO2) Logični izhod 0 V Navadno/splošno/skupno konfigurabilen
( R1) Relejni izhodi Napaka na releju NO
( R2) Relejni izhodi Zaključek zagonskega releja NO
( R3) Relejni izhodi Motorni pogon NO
Tip analognega izhoda Tokovni izhod AO: 0-20 mA or 4-20 mA, impendanca <500 Ohm
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Tip konektorja 1 RJ45
Komunikacijska podatkovna povezava Serijski
Fizični vmesnik RS485 multidrop
Hitrost prenosa 4800, 9600 or 19200 bps
Funkcija Zunanji bypass (neobvezno)
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina 275 mm
Širina 160 mm
Globina 190 mm
Teža izdelka 4,9 kg
Okolje
Elektromagnetna kompatibilnost Prevajani in sevani izpusti Stopnja A v skladu s/zIEC 60947-4-2
Prevajani in sevani izpusti Stopnja B v skladu s/zIEC 60947-4-2
Blažilni nihajoči valovi Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-12
Elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Odpornost na električne prehode Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Odpornost na sevano radio-električno interferenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Napetostni/tokovni impulz Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Relativna vlažnost 0…95 % Brez kondenzacije ali kapljanja vode v skladu s/zEN/IEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 40…60 °C ( S tokovno redukcijo 2% na ° C)
−10…40 °C ( Brez redukcije)
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
> 1000...2000 m S tokovno redukcijo 2,2% na dodatnih 100 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 28,5 cm
Paket 1 Širina 26,0 cm
Paket 1 Dolžina 37,0 cm
Paket 1 Teža 5,83 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 73,5 cm
Paket 2 Širina 80,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 58,936 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev