Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
EMC filter
|
Brez EMC filtra
|
Tip hlajenja
|
Vgrajen ventilator
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus
|
Tip priključka
|
RJ45 (Na sprednji strani) zaModbus
|
Fizični vmesnik
|
2-žična RS 485 zaModbus
|
Prenosni okvir
|
RTU zaModbus
|
Hitrost prenosa
|
4800 bit/s
9600 bitov/s
19200 bitov/s
38400 bitov/s
|
Število naslovov
|
1…247 zaModbus
|
Komunikacijska storitev
|
Branje zadrževalnih registrov (03) 29 besed
Napisan en register (06) 29 besed
Napisanih več registrov (16) 27 besed
Branje/pisanje v več registrov (23) 4/4 besed
Identifikacija naprave za branje (43)
|
Linijski tok
|
8,8 A pri380 V (Težka)
7,2 A pri460 V (Težka)
|
Navidezna moč
|
5,7 kVA pri460 V (Težka)
|
Perspektivna linija Isc
|
5 kA ( Težka )
|
Continuous output current
|
5,5 A Težka
|
Maksimalni prehodni tok
|
8,3 A med60 s (Težka)
|
Izguba energije v W
|
75,5 W, at In (Težka)
|
Izhodna frekvenca pogona
|
0,5…400 Hz
|
Nazivna preklopna frekvenca
|
4 kHz
|
Preklopna frekvenca
|
2 do 12 kHz Nastavljiv
|
Hitrostno območje
|
1…20 zaAsinhronski motor
|
Prehodno prenavorno
|
170…200 % Nominalni navor motorja glede na oceno pogona in vrsto motorja
|
Zavorni moment
|
Do 150 % nazivne vrednosti navora motorja Z zavornim uporom
Do 70 % nazivne vrednosti navora motorja Brez zavornega upora
|
Krmilni profil asinhronskega motorja
|
Razmerje napetost/frekvenca (V/f)
Razmerje napetost/frekvenca - varčevanje z energijo, kvadratni U/f
Vektorsko krmiljenje brez senzorja (SVC)
|
Kompenzacija motornega drsenja
|
Nastavljiv
|
Izhodna napetost
|
380...460 V Trifazni
|
Električna povezava
|
Priključek 1,5 do 2,5 mm², AWG 16...AWG 14 L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
|
Zatezni moment
|
0,8…1 N.m
|
Izolacija
|
Električni med močjo in regulacijo
|
Napajanje
|
Notranje napajanje za referenčni potenciomer 5 V 4,75…5,25 V)DC, <10 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za logične vhode 24 V 20,4…28,8 V)DC, <100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Številka analognega vhoda
|
1
|
Tip analognega vhoda
|
Nastavljiv tok AI1 0 do 20 mA 250 Ohm
Nastavljiva napetost AI1 0 do 10 V 30 kOhm
Nastavljiva napetost AI1 0 do 5 V 30 kOhm
|
Diskretna vhodna številka
|
4
|
Diskretni vhod tip
|
Programljiv LI1 do LI4 24 V 18...30 V
|
Diskretna vhodna logika
|
Negativna logika (sink), > 16 V, < 10 V 3.5 kOhm
Pozitivna logika (vir), 0...< 5 V, > 11 V
|
Trajanje vzorčenja
|
10 ms zaAnalogni vhod
20 ms, toleranca+/- 1 ms zaLogični vhod
|
Napaka linearnosti
|
+/- 0,3 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
|
Številka analognega izhoda
|
1
|
Tip analognega izhoda
|
AO1 S programsko opremo nastavljiva napetost 0 do 10 V AC 0...10 V 0…0,02 A 470 Ohm 8 bitov
AO1 S programsko opremo nastavljiv tok 0 do 20 mA 800 Ohm 8 bitov
|
Diskretna izhodna številka
|
2
|
Diskretni izhod tip
|
Logični izhod LO+, LO-
Zaščiteni izhodni rele R1A, R1B, R1C 1 C/O
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA 24 V DC Loogični rele
|
Maksimalen preklopni tok
|
2 A 250 V AC Induktivno cos phi = 0,4 L/R = 7 ms Loogični rele
2 A 30 V DC Induktivno cos phi = 0,4 L/R = 7 ms Loogični rele
3 A 250 V AC Upor cos phi = 1 L/R = 0 ms Loogični rele
4 A 30 V DC Upor cos phi = 1 L/R = 0 ms Loogični rele
|
Pospeševanje in pojemanje ramp
|
Linearno nastavljivo od 0,01 do 9000 s
S
U
|
Zaviranje v mirovanje
|
Z DC injekcijo, <30 s
|
Tip zaščite
|
Linijska napajalna prenapetost
Podnapetost linijskega napajanja
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo
Zaščita pred pregrevanjem
Kratki stik med fazami motorja
Proti izgubi vhodne faze v trofaznem sistemu
Termična zaščita motorja s pomočjo pogona s stalnim izračunavanjem I²t
|
Frekvenčna ločljivost
|
Analogni vhod: Pretvornik A/D, 10 bitov
Zaslonska enota: 0,1 Hz
|
Časovna konstanta
|
20 ms +/- 1 ms Za referenčno spremembo
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Višina
|
143 mm
|
Širina
|
105 mm
|
Globina
|
151 mm
|
Teža izdelka
|
1,1 kg
|
Frekvenca napajanja
|
50/60 Hz +/- 5 %
|
Destinacija izdelka
|
Asinhroni motorji
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Electrical fast transient/burst immunity test - test level: Stopnja 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev - test level: Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-2
Odpornost na konduktivne motnje - test level: Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-6
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje - test level: Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve conforming to IEC 61000-4-11
Preizkus odpornosti na prenapetost - test level: Stopnja 3 conforming to IEC 61000-4-5
|
Standardi
|
IEC 61800-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
EAC
KC
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Brez slepe plošče na zgornjem delu
IP4x Zgoraj
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 61800-5-1
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na onesnaženje s prahom Razred 3S2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na kemijsko onesnaženje Razred 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
5…95 % Brez kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…55 °C Brez redukcije
55…60 °C Zaščitni ovitek z vrha pogona odstranjeni S tokovno redukcijo 2,2% na ° C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
|