Schneider-Electric SINTEL
 
ATV310LU15N4 slika – Schneider- sintel
ATV310LU15N4
Frekvenčni pretvornik ATV310L - 1,5kW - 380..460 V - 3 faze
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Easy Altivar 310L
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Preprost stroj
Slog sestavljanja S hladilno enoto
Kratko ime naprave ATV310L
Število faz omrežja 3 faze
[Us] Nazivna napajalna napetost 380...460 V - 15 do 10 %
Moč motorja kW 1,5 kW
Komplementarno
Destinacija izdelka Asinhroni motorji
Količina na set/komplet Komplet 1
EMC filter Brez EMC filtra
Frekvenca napajanja 50 do 60 Hz - 5 do 5 %
Protokol komunikacijskih vrat AS-vmesnik
Tip priključka M12 (Na sprednji strani) zaAS-vmesnik
Fizični vmesnik AS - Vmesnik zaAS-vmesnik
Prenosni okvir AS - vmesnik zaAS-vmesnik
Hitrost prenosa Avtomatsko zaznavanje AS-vmesnik
Linijski tok 6,5 A pri380 V
5,4 A pri460 V
Navidezna moč 4,3 kVA
Perspektivna linija Isc 5 kA
Stalni izhodni tok 4,1 A
Maksimalni prehodni tok 6,2 A
Izhodna frekvenca pogona 0,1…400 Hz
Nazivna preklopna frekvenca 4 kHz
Preklopna frekvenca 2 do 12 kHz Nastavljiv Z redukcijskim faktorjem
Prehodno prenavorno 170…200 %
Zavorni moment Do 150 % nazivne vrednosti navora motorja Z zaviralnim uporom za veliko vztrajnost
Do 70 % nazivne vrednosti navora motorja Brez zavornega upora
Krmilni profil asinhronskega motorja Razmerje napetost/frekvenca, 2 točki
Vektorski nadzor brez senzorja, standard
Razmerje napetost/frekvenca - varčevanje z energijo, kvadratni U/f
Kompenzacija motornega drsenja Nastavljiv
Tovarniško nastavljeno
Izhodna napetost 380...460 V
Številka analognega vhoda 0
Diskretna vhodna številka 4
Številka analognega izhoda 0
Diskretna izhodna številka 2
Pospeševanje in pojemanje ramp S
Linearno nastavljivo od 0,01 do 9000 s
U
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Tip zaščite Linijska napajalna prenapetost
Podnapetost linijskega napajanja
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo
Zaščita pred pregrevanjem
Kratki stik med fazami motorja
Proti izgubi vhodne faze v trofaznem sistemu
Termična zaščita motorja s pomočjo pogona s stalnim izračunavanjem I²t
Frekvenčna ločljivost Zaslonska enota: 0,1 Hz
Oznaka CE
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Višina 210 mm
Širina 445 mm
Globina 171 mm
Teža izdelka 6,9 kg
Okolje
Standardi EN 55011 razred A skupina 1
EN 61800-3 okolja 1 kategorija C2
EN 61800-3 okolja 2 kategorija C2
EN/IEC 61800-3
EN/IEC 61800-5-1
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
Nadmorska višina delovanja 1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
1000...2000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
<= 1000 m Brez redukcije
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21,0 cm
Paket 1 Širina 44,5 cm
Paket 1 Dolžina 17,1 cm
Paket 1 Teža 8,8 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 73,5 cm
Paket 2 Širina 60,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 57,8 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.