|
|
|
ATV71HD37Y
Pogon s sprem. hitr. ATV71 - 37 kW - 690 V - EMC fil. - grafični priklj.
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar 71
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Zapleteni stroji, z visoko močjo
|
Ime komponente
|
ATV71
|
Moč motorja kW
|
30 kW, 3 faze pri500 V
37 kW, 3 faze pri690 V
|
Moč motorja hp
|
40 hp, 3 faze pri575 V
|
Maksimalna dolžina motornega kabla
|
10 m Kabel z opletom
10 m Nezaščiten kabel
|
Power supply voltage
|
500 do 690 V - 15 do 10 %
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Linijski tok
|
41 A 600 V 3 faze / 40 hp
47 A 690 V 3 faze 37 kW
48 A 500 V 3 faze 30 kW
|
EMC filter
|
Integriran
|
Slog sestavljanja
|
S hladilno enoto
|
Različica
|
Okrepljena različica
|
Perspektivna linija Isc
|
22 kA 3 faze
|
Nominalni izhodni tok
|
41 A 2,5 kHz 575 V 3 faze / 40 hp
43 A 2,5 kHz 690 V 3 faze 37 kW
47 A 2,5 kHz 500 V 3 faze 30 kW
|
Maksimalni prehodni tok
|
70,5 A 60 s 3 faze 30 kW
77,55 A 2 s 3 faze / 40 hp
77,55 A 2 s 3 faze 37 kW
|
Izhodna frekvenca
|
0,1…500 Hz
|
Nazivna preklopna frekvenca
|
2,5 kHz
|
Preklopna frekvenca
|
2,5 do 4,9 kHz Nastavljiv
2,5 do 4,9 kHz Z redukcijskim faktorjem
|
Krmilni profil asinhronskega motorja
|
Sensorless flux vector control (SFVC) (voltage or current vector)
ENA (Energetsko prilagajanje) sistem za neuravnotežene obremenitve
Flux vector control (FVC) with sensor (current vector)
Razmerje napetost/frekvenca (2 ali 5 točk)
|
Tip polarizacije
|
Brez impedance zaModbus
|
Komplementarno
Destinacija izdelka
|
Sinhroni motorji
Asinhroni motorji
|
Power supply voltage limits
|
425…759 V
|
Power supply frequency
|
50 do 60 Hz - 5 do 5 %
|
Omejitve frekvence napajanja
|
47,5 do 63 Hz
|
Hitrostno območje
|
1…100 zaAsinhronski motor V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
1…1000 zaAsinhronski motor V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko
1…50 zaSinhronski motor V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
|
Natančnost hitrosti
|
+/- 0,01 % nominalne hitrosti V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko 0,2 Tn - Tn
+/- 10 % nominalnega zdrsa Brez hitrostne povratne zanke 0,2 Tn - Tn
|
Natančnost navora
|
+/- 15 % V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
+/- 5 % V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko
|
Prehodno prenavorno
|
170 % +/- 10 % 60 s Vsakih 10 minut
220 % +/- 10 % 2 s
|
Zavorni navor
|
<= 150 % Z zavornim ali dvižnim uporom
30 % Brez zavornega upora
|
Krmilni profil sinhronskega motorja
|
Krmiljenje vektorja brez povratne hitrosti
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv regulator PI
|
Kompenzacija motornega drsenja
|
Ni na voljo v razmerju napetosti/frekvence (2 ali 5 točk)
Zatiralni
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Nastavljiv
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaNapetost pogona 1 LED ( Rdeča)
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Izolacija
|
Električni med močjo in regulacijo
|
Type of cable for mounting in an enclosure
|
S kompletom za NEMA tip 1: 3 žica/eUL 508 kabel pri40 °C, Baker 75 °C / PVC
Z IP21 ali IP31 kompletom: 3 žica/eIEC kabel pri40 °C, Baker 70 °C / PVC
Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 70 °C / PVC
Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 90 °C / XLPE/EPR
|
Električna povezava
|
Priključek, vpenjalna zmogljivost:2,5 mm², AWG 14 ( AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Priključek, vpenjalna zmogljivost:150 mm² ( L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Zatezni moment
|
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
41 N.m, 360 lb,in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Napajanje
|
Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Tip analognega vhoda
|
AI1-/Al1+ Bipolarna diferencialna napetost:+/- 10 V DC 24 V maks, resolucija:11 bitov + znak
AI2 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:242 Ohm, resolucija:11 bitov
AI2 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC 24 V maks, impendanca:30000 Ohm, resolucija:11 bitov
|
Input sampling time
|
2 ms +/- 0,5 ms AI1-/Al1+) - Analogni
2 ms +/- 0,5 ms Al2) - Analogni
2 ms +/- 0,5 ms LI1 do LI5) - Diskretni
2 ms +/- 0,5 ms LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod - Diskretni
|
Odzivni čas
|
<= 100 ms v STO (Safe Torque Off)
AO1 2 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaAnalogniizhod/i
R1A, R1B, R1C 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
R2A, R2B 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
|
Absolute accuracy precision
|
+/- 0,6 % (AI1-/Al1+) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 0,6 % (AI2) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 1 % (AO1) Za spremembo temperature 60 °C
|
Napaka linearnosti
|
+/- 0,15 % maksimalne vrednosti AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2 % AO1)
|
Številka analognega izhoda
|
1
|
Tip analognega izhoda
|
AO1 S programsko opremo nastavljiv logični izhod 10 V 20 mA
AO1 S programsko opremo nastavljiv tok 0 do 20 mA 500 Ohm 10 bitov
AO1 S programsko opremo nastavljiva napetost 0 do 10 V DC 470 Ohm 10 bitov
|
Maksimalna diskretna izhodna številka
|
2
|
Diskretni izhod tip
|
Konfiguracijska relejska logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
3 mA pri24 V DC zaKonfiguracijska relejska logika
|
Maksimalen preklopni tok
|
R1, R2 2 A 250 V AC Induktivno, cos phi = 0,4
R1, R2 2 A 30 V DC Induktivno, cos phi = 0,4
R1, R2 5 A 250 V AC Upor, cos phi = 1
R1, R2 5 A 30 V DC Upor, cos phi = 1
|
Maksimalna diskretna vhodna številka
|
7
|
Diskretni vhod tip
|
LI1 do LI5 Programljiv 24 V DC Stopnja 1 PLC 3500 Ohm
LI6 Nastavljivo s stikalom 24 V DC Stopnja 1 PLC 3500 Ohm
LI6 S stikalom nastavljiva PTC sonda 0…6 1500 Ohm
PWR Varnostni vhod 24 V DC 1500 Ohm ISO 13849-1 stopnja d
|
Diskretna vhodna logika
|
Negativna logika (sink) LI1 do LI5), > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika (vir) LI1 do LI5), < 5 V, > 11 V
Negativna logika (sink) LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod, > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika (vir) LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod, < 5 V, > 11 V
|
Pospeševanje in pojemanje ramp
|
Avtomatsko prilagajanje rampe, če je zavorna zmogljivost prekoračena z uporabo upora
S, U ali prilagojen
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9000 s
|
Zaviranje v mirovanje
|
Z DC injekcijo
|
Tip zaščite
|
Proti prekoračitvi omejitve hitrosti: Pogon
Proti izgubi vhodne faze: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Vhode fazne zavore: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Zaščita pred pregrevanjem: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Kratki stik med fazami motorja: Pogon
Toplotna zaščita: Pogon
Prekinitev faze motorja: Motor
Odstranitev moči: Motor
Toplotna zaščita: Motor
|
Izolacijska upornost
|
> 1 mOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
|
Frekvenčna ločljivost
|
Analogni vhod: 0,024/50 Hz
Zaslonska enota: 0,1 Hz
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
Modbus
CANopen
|
Tip priključka
|
1 RJ45 ( Na sprednji strani) zaModbus
1 RJ45 ( Na sponki) zaModbus
Moški SUB-D 9 na RJ45 zaCANopen
|
Fizični vmesnik
|
2-žična RS 485 zaModbus
|
Prenosni okvir
|
RTU zaModbus
|
Hitrost prenosa
|
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps zaModbus Na sponki
9600 bps, 19200 bps zaModbus Na sprednji strani
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps zaCANopen
|
Podatkovni format
|
8 bitov, 1 postanek, soda pariteta zaModbus Na sprednji strani
8 bitov, liha ali brez nastavljive paritete zaModbus Na sponki
|
Število naslovov
|
1…127 zaCANopen
1…247 zaModbus
|
Metoda dostopa
|
Slave CANopen
|
Oznaka
|
CE
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Višina
|
630 mm
|
Globina
|
290 mm
|
Širina
|
320 mm
|
Teža izdelka
|
68 kg
|
Opcijska kartica
|
Komunikacijska kartica zaCC-Link
Krmilnik v Programljiv i kartici
Komunikacijska kartica zaDeviceNet
Komunikacijska kartica zaEthernet/IP
Komunikacijska kartica zaFipio
I/O razširitvena kartica
Komunikacijska kartica zaInterbus-S
Vmesniška kartica za enkoder
Komunikacijska kartica zaModbus Plus
Komunikacijska kartica zaModbus TCP
Komunikacijska kartica zaModbus/Uni-Telway
Overhead crane card
Komunikacijska kartica zaProfibus DP
Komunikacijska kartica zaProfibus DP V1
|
Okolje
Stopnja hrupa
|
63,7 dB v skladu s/z86/188/EEC
|
Dielektrična trdnost
|
3110 V DC Med ozemljitvenimi in napajalnimi terminali
5345 V DC Med krmiljenjem in napajalnimi terminali
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Standardi
|
EN/IEC 61800-3
EN 61800-3 okolja 2 kategorija C3
IEC 60721-3-3 razred 3C2
EN 55011 razred A skupina 2
UL tip 1
EN/IEC 61800-5-1
EN 61800-3 okolja 1 kategorija C3
|
Certifikati izdelkov
|
CSA
UL
NOM 117
GOST
C-Tick
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
3 v skladu s/zUL 840
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Na zgornjem delu Brez slepe plošče na pokrovu v skladu s/zEN/IEC 60529
IP20 Na zgornjem delu Brez slepe plošče na pokrovu v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
IP21 v skladu s/zEN/IEC 60529
IP21 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
IP41 Na zgornjem delu v skladu s/zEN/IEC 60529
IP41 Na zgornjem delu v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
IP54 Na spodnjem delu v skladu s/zEN/IEC 60529
IP54 Na spodnjem delu v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
|
Odpornost proti vibracijam
|
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
5…95 % Brez kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C ( Brez redukcije)
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
1000...2260 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
33,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
61,0 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|