|
|
|
ATV71LD54M3Z
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATVLift - 11 kW - 15 Hp - 240 V - s top. odvodom
|
|
|
|
|
Konec prodaje SEP. 23, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Kratko ime naprave
|
ATV71
|
Destinacija izdelka
|
Asinhroni motorji
Sinhroni motorji
|
Število faz omrežja
|
3 faze
|
Omejitve napajalne napetosti
|
170…264 V
|
Frekvenca napajanja
|
50 do 60 Hz - 5 do 5 %
|
Moč motorja kW
|
11 kW, 3 faze pri200 do 240 V
|
Moč motorja hp
|
15 hp, 3 faze pri200 do 240 V
|
Linijski tok
|
53,3 A 200 V 3 faze 11 kW / 15 hp
45,8 A 240 V 3 faze 11 kW / 15 hp
|
Serija izdelka
|
Altivar Lift
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Dvigalo
|
Različica
|
Z integriranim 7-segmentnim prikazovalnim terminalom
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
CANopen
Modbus
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
200 do 240 V - 15 do 10 %
|
Komplementarno
Navidezna moč
|
19 kVA 240 V 3 faze 11 kW / 15 hp
|
Perspektivna linija Isc
|
22 kA 3 faze
|
Nominalni izhodni tok
|
54 A 4 kHz 230 V 3 faze 11 kW / 15 hp
|
Maksimalni prehodni tok
|
73,4 A2 s 3 faze / 11 kW / 15 hp
|
Izhodna frekvenca pogona
|
0…599 Hz
|
Hitrostno območje
|
1…100 zaAsinhronski motor V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
1…50 zaSinhronski motor V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
1…1000 zaAsinhronski motor V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko
|
Natančnost navora
|
+/- 5 % V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko
+/- 15 % V odprozančnem načinu, brez hitrostne povratne zanke
|
Prehodno prenavorno
|
170 %, +/- 10 % 60 s
220 %, +/- 10 % 2 s
|
Zavorni moment
|
30 % Brez zavornega upora
<= 150 % Z zavornim ali dvižnim uporom
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaNapetost pogona 1 LED (Rdeča)
|
Izhodna napetost
|
<= Napajalna napetost
|
Izolacija
|
Električni med močjo in regulacijo
|
Type of cable for external connection
|
Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 90 °C / XLPE/EPR
Brez montažnega kompleta: 1 žica/eIEC kabel pri45 °C, Baker 70 °C / PVC
Z IP21 ali IP31 kompletom: 3 žica/eIEC kabel pri40 °C, Baker 70 °C / PVC
S kompletom za NEMA tip 1: 3 žica/eUL 508 kabel pri40 °C, Baker 75 °C / PVC
|
Električna povezava
|
Priključek 2,5 mm², AWG 14 AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
Priključek 35 mm², AWG 2 L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
|
Zatezni moment
|
5,4 N.m, 47,7 lb,in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
0,6 N.m (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
|
Napajanje
|
Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 A, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje: 24 V DC (21…27 V), <200 A, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
|
Trajanje vzorčenja
|
2 ms +/- 0,5 ms LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod - Diskretni
2 ms +/- 0,5 ms LI1 do LI5) - Diskretni
2 ms +/- 0,5 ms AI1-/Al1+) - Analogni
2 ms +/- 0,5 ms Al2) - Analogni
|
Odzivni čas
|
R1A, R1B, R1C 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
R2A, R2B 7 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaDiskretniizhod/i
AO1 2 ms, toleranca+/- 0,5 ms zaAnalogniizhod/i
<= 100 ms v STO (Safe Torque Off)
|
Natančnost
|
+/- 0,6 % (AI1-/Al1+) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 0,6 % (AI2) Za spremembo temperature 60 °C
+/- 1 % (AO1) Za spremembo temperature 60 °C
|
Napaka linearnosti
|
+/- 0,15 % maksimalne vrednosti AI1-/Al1+, AI2)
+/- 0,2 % AO1)
|
Tip analognega izhoda
|
AO1 S programsko opremo nastavljiva napetost 0 do 10 V DC 470 Ohm 10 bitov
AO1 S programsko opremo nastavljiv tok 0 do 20 mA 500 Ohm 10 bitov
AO1 S programsko opremo nastavljiv logični izhod 10 V 20 A
|
Diskretni izhod tip
|
Konfiguracijska relejska logika: (R1A, R1B, R1C) NO/NC - 100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika: (R2A, R2B) NO - 100000 ciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
3 mA pri24 V DC zaKonfiguracijska relejska logika
|
Maksimalen preklopni tok
|
5 A pri250 V AC naUpor obremenitev - Cos fi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
5 A pri30 V DC naUpor obremenitev - Cos fi = 1 - L/R = 0 ms (R1, R2)
2 A pri250 V AC naInduktivno obremenitev - Cos fi = 0.4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
2 A pri30 V DC naInduktivno obremenitev - Cos fi = 0.4 - L/R = 7 ms (R1, R2)
|
Diskretni vhod tip
|
Programljiv LI1 do LI5)24 V DC Stopnja 1 PLC - 3500 Ohm
Nastavljivo s stikalom LI6)24 V DC Stopnja 1 PLC - 3500 Ohm
S stikalom nastavljiva PTC sonda LI6) - 0…6 - 1500 Ohm
Varnostni vhod PWR)24 V DC - 1500 Ohm
|
Diskretna vhodna logika
|
Pozitivna logika LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod, < 5 V, > 11 V
Negativna logika LI6)Če je konfiguriran kot logični vhod, > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika LI1 do LI5), < 5 V, > 11 V
Negativna logika LI1 do LI5), > 16 V, < 10 V
Pozitivna logika PWR), < 2 V, > 17 V
|
Dielektrična trdnost
|
2830 V DC Med ozemljitvenimi in napajalnimi terminali
4230 V DC Med krmiljenjem in napajalnimi terminali
|
Izolacijska upornost
|
> 1 mOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
|
Frekvenčna ločljivost
|
Zaslonska enota: 0,1 Hz
Analogni vhod: 0,024/50 Hz
|
Tip priključka
|
1 RJ45 (Na sprednji strani) zaModbus
1 RJ45 (Na sponki) zaModbus
Moški SUB-D 9 na RJ45 zaCANopen
|
Fizični vmesnik
|
2-žična RS 485 zaModbus
|
Prenosni okvir
|
RTU zaModbus
|
Hitrost prenosa
|
9600 bps, 19200 bps Modbus Na sprednji strani
4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38,4 Kbps Modbus Na sponki
20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps CANopen
|
Podatkovni format
|
8 bitov, 1 postanek, soda pariteta zaModbus Na sprednji strani
8 bitov, liha ali brez nastavljive paritete zaModbus Na sponki
|
Tip polarizacije
|
Brez impedance zaModbus
|
Število naslovov
|
1…247 zaModbus
1…127 zaCANopen
|
Control options
|
Komunikacijska kartica zaModbus TCP
Komunikacijska kartica zaFipio
Komunikacijska kartica zaModbus/Uni-Telway
Komunikacijska kartica zaModbus Plus
Komunikacijska kartica zaEthernet/IP
Komunikacijska kartica zaDeviceNet
Komunikacijska kartica zaProfibus DP
Komunikacijska kartica zaProfibus DP V1
Komunikacijska kartica zaInterbus-S
Komunikacijska kartica zaCC-Link
Vmesniška kartica za enkoder
|
Diskretna vhodna številka
|
7
|
Diskretna izhodna številka
|
2
|
Številka analognega vhoda
|
2
|
Tip analognega vhoda
|
AI2 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC 24 V maks, impendanca:30000 Ohm, resolucija:11 bitov
AI1-/Al1+ Bipolarna diferencialna napetost:+/- 10 V DC 24 V maks, resolucija:11 bitov + znak
AI2 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA, impendanca:242 Ohm, resolucija:11 bitov
|
Številka analognega izhoda
|
1
|
Metoda dostopa
|
Slave CANopen
|
Krmilni profil asinhronskega motorja
|
Razmerje napetost/frekvenca, 2 točki
Razmerje napetost/frekvenca - varčevanje z energijo, kvadratni U/f
Vektorski nadzor brez senzorja, standard
Krmiljenje vektorja pretoka brez senzorja, ENA (prilagoditev energije) sistem
Razmerje napetost/frekvenca, 5 točk
Krmiljenje vektorja pretoka brez senzorja, 2 točki
Krmiljenje vektorja pretoka s senzorjem, standardno
|
Krmilni profil sinhronskega motorja
|
Krmiljenje vektorja brez senzorja, standard
Vektorsko krmiljenje s senzorjem, standardno
|
Pospeševanje in pojemanje ramp
|
Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9000 s
Avtomatsko prilagajanje rampe, če je zavorna zmogljivost prekoračena z uporabo upora
S, U ali prilagojen
|
Kompenzacija motornega drsenja
|
Ni na voljo v razmerju napetosti/frekvence (2 ali 5 točk)
Zatiralni
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Nastavljiv
|
Preklopna frekvenca
|
1 do 16 kHz Nastavljiv
|
Nazivna preklopna frekvenca
|
8 kHz
|
Omrežna frekvenca
|
47,5 do 63 Hz
|
Tip zaščite
|
Zaščita pred pregrevanjem: Pogon
Toplotna zaščita: Pogon
Kratki stik med fazami motorja: Pogon
Vhode fazne zavore: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Proti prekoračitvi omejitve hitrosti: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Proti izgubi vhodne faze: Pogon
|
Okolje
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Na zgornjem delu Brez slepe plošče na pokrovu v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
IP20 Na zgornjem delu Brez slepe plošče na pokrovu v skladu s/zEN/IEC 60529
IP21 v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
IP21 v skladu s/zEN/IEC 60529
IP41 Na zgornjem delu v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
IP41 Na zgornjem delu v skladu s/zEN/IEC 60529
IP54 Na spodnjem delu v skladu s/zEN/IEC 61800-5-1
IP54 Na spodnjem delu v skladu s/zEN/IEC 60529
|
Odpornost proti vibracijam
|
1,5 mm od vrha do vrha (f = 3…13 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zEN/IEC 60068-2-27
|
Stopnja hrupa
|
60,2 dB v skladu s/z86/188/EEC
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
5…95 % Brez kapljanja vode v skladu s/zIEC 60068-2-3
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−10…50 °C (Brez redukcije)
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 1000 m Brez redukcije
1000...3000 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
|
Delovni položaj
|
Vertikalno +/- 10 stopinj
|
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
C-Tick
NOM 117
GOST
|
Oznaka
|
CE
|
Standardi
|
UL tip 1
IEC 60721-3-3 razred 3S2
IEC 60721-3-3 razred 3C1
|
Slog sestavljanja
|
S hladilno enoto
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Test odpornosti na padce napetosti in prekinitve v skladu s/zIEC 61000-4-11
|
Regulacijska zanka
|
Nastavljiv regulator PI
|
Natančnost hitrosti
|
+/- 0,01 % nominalne hitrosti V zaprtozančnem načinu s enkodersko povratno zanko 0,2 Tn - Tn
+/- 10 % nominalnega zdrsa Brez hitrostne povratne zanke 0,2 Tn - Tn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
38 cm
|
Paket 1 Širina
|
40 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60 cm
|
Paket 1 Teža
|
22 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|