Schneider-Electric SINTEL
 
ATV930D90N4 slika – Schneider- sintel
ATV930D90N4
Frekvenčni pretvornik - ATV930 - 90 kW - 400/480 V - z zavorno enoto - IP21
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Process ATV900
Aplikacija naprave Industrijska aplikacija
Izdelek ali sestavni del Pogon s spremenljivo hitrostjo
Destinacija izdelka Sinhroni motorji
Asinhroni motorji
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Postopek za industrijsko
Različica Standardna različica
Z zavornim "chopper"
Število faz omrežja 3 faze
Montažni način Stenska montaža
Protokol komunikacijskih vrat Ethernet/IP
Modbus serijski
Modbus TCP
[Us] Nazivna napajalna napetost 380 do 480 V - 15 do 10 %
Moč motorja kW 90,0 kW zaNormalno
75,0 kW zaTežka
Stalni izhodni tok 173 A pri2,5 kHz zaNormalno
145 A pri2,5 kHz zaTežka
EMC filter Integriran
Z možnostjo plošče EMC
IP stopnja zaščite IP21
Stopnja zaščite UL tip 1
Izbirni modul Reža: Komunikacijski modul zaProfibus DP V1
Reža: Komunikacijski modul zaProfinet
Reža: Komunikacijski modul zaDeviceNet
Reža: Komunikacijski modul zaEtherCAT
Reža: Komunikacijski modul zaCANopen marjetična veriga RJ45
Reža: Komunikacijski modul zaCANopen SUB-D 9
Reža: Komunikacijski modul zaCANopen Vijačne sponke
Reža A/reža B/reža C: Digitalni in analogni I/O razširitveni modul
Reža A/reža B/reža C: Izhodni razširitev relejni modul
Reža B: 5/12 V Vmesni modul digitalnega enkoderja
Reža B: Analogni enkoderski vmesniški modul
Reža B: Vmesniški modul resolver enkoderja
Komunikacijski modul zaEthernet Powerlink
Diskretna vhodna logika 16 prednastavljenih hitrosti
Krmilni profil asinhronskega motorja Standardni navorni moment
Optimiziran način navora
Standardni navorni moment
Krmilni profil sinhronskega motorja Motor s trajnim magnetom
Sinhroni reluktančni motor
Maksimalna izhodna frekvenca 599 Hz
Preklopna frekvenca 1 do 8 kHz Nastavljiv
2,5 do 8 kHz Z redukcijskim faktorjem
Nazivna preklopna frekvenca 2,5 kHz
Linijski tok 156,2 A pri380 V ( Normalno)
134,3 A pri380 V ( Težka)
135,8 A pri480 V ( Normalno)
118,1 A pri480 V ( Težka)
Navidezna moč 112,9 kVA pri480 V ( Normalno)
98,2 kVA pri480 V ( Težka)
Maksimalni prehodni tok 207,6 A med60 s ( Normalno)
217,5 A med60 s ( Težka)
Omrežna frekvenca 50 do 60 Hz
Perspektivna linija Isc 50 kA
Komplementarno
Maksimalna diskretna vhodna številka 10
Diskretni vhod tip DI1 do DI8 Programljiv, 24 V DC ( <= 30 V), impendanca:3.5 kOhm
DI7, DI8 Programljiv kot pultni vhod: 0…30 kHz, 24 V DC ( <= 30 V)
STOA, STOB Varni navor, 24 V DC ( <= 30 V), impendanca:> 2,2 kOhm
Maksimalna diskretna izhodna številka 2
Diskretni izhod tip Logični izhod DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Programljiv kot pulzni izhod DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA
Logični izhod DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA
Številka analognega vhoda 3
Tip analognega vhoda AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiva napetost:0 do 10 V DC, impendanca:30 kOhm, resolucija:12 bitov
AI1, AI2, AI3 S programsko opremo nastavljiv tok:0 do 20 mA/4 do 20 mA, impendanca:250 Ohm, resolucija:12 bitov
Številka analognega izhoda 2
Tip analognega izhoda S programsko opremo nastavljiva napetost AQ1, AQ2: 0 do 10 V DC impendanca470 Ohm, resolucija:10 bitov
S programsko opremo nastavljiv tok AQ1, AQ2: 0 do 20 mA impendanca500 Ohm, resolucija:10 bitov
Številka izhodnega releja 3
Tip izhodnega releja Konfiguracijska relejska logika R1: Napaka na releju NO/NC električna vzdržljivost100000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R2: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost1000000 ciklov
Konfiguracijska relejska logika R3: Zaporedni rele NO električna vzdržljivost1000000 ciklov
Maksimalen preklopni tok Relejni izhod R1 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri250 V AC
Relejni izhod R1 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 3 A pri30 V DC
Relejni izhod R1 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R1 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Relejni izhod R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 5 A pri250 V AC
Relejni izhod R2, R3 naUpor obremenitev, cos phi = 1: 5 A pri30 V DC
Relejni izhod R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri250 V AC
Relejni izhod R2, R3 naInduktivno obremenitev, cos phi = 0,4 in L/D7 ms: 2 A pri30 V DC
Minimalni preklopni tok Relejni izhod R1, R2, R3: 5 mA pri24 V DC
Fizični vmesnik Ethernet
2-žična RS 485
Tip konektorja 2 RJ45
1 RJ45
Metoda dostopa Slave Modbus TCP
Hitrost prenosa 10, 100 Mbitov
4,8 kbps
9600 bitov/s
19200 bitov/s
Prenosni okvir RTU
Število naslovov 1…247
Podatkovni format 8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete
Vrsta polarizacije Brez impedance
Možnost delovanja v 4 kvadrantih Pravilno (true)
Pospeševanje in pojemanje ramp Linearno nastavljivo ločeno od 0,01 do 9999 s
Kompenzacija motornega drsenja Nastavljiv
Ni na voljo v zakonu o trajnem magnetnem motorju
Je mogoče zatreti
Avtomatsko ne glede na obremenitev
Zaviranje v mirovanje Z DC injekcijo
Vgrajen zavorni "chopper" Pravilno (true)
Maksimalni vhodni tok 156,2 A
Maksimalna izhodna napetost 480,0 V
Relativna toleranca simetrične omrežne frekvence 5 %
Tok osnovne obremenitve pri visoki preobremenitvi 145,0 A
Tok osnovne obremenitve pri visoki preobremenitvi 173,0 A
Razpršena moč v W Naravna konvekcija: 196 W pri380 V, frekvenca preklopa:2,5 kHz
Prisilna konvekcija: 1585 W pri380 V, frekvenca preklopa:2,5 kHz
Z varnostno funkcijo Safely Limited Speed (SLS) Pravilno (true)
Z varnostno funkcijo Safe brake management (SBC/SBT) Pravilno (true)
Z varnostno funkcijo Safe Operating Stop (SOS) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Position (SP) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe programmable logic Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Speed Monitor (SSM) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Stop 1 (SS1) Pravilno (true)
Z varnostno funkcijo Safe Stop 2 (SS2) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe torque off (STO) Pravilno (true)
Z varnostno funkcijo Safely Limited Position (SLP) Napačno (false)
Z varnostno funkcijo Safe Direction (SDI) Napačno (false)
Tip zaščite Toplotna zaščita: Motor
Varni navor: Motor
Prekinitev faze motorja: Motor
Toplotna zaščita: Pogon
Varni navor: Pogon
Pregrevanje: Pogon
Nadtok med izhodnimi fazami in ozemljitvijo: Pogon
Preobremenitev izhodne napetosti: Pogon
Zaščita kratkega stika: Pogon
Prekinitev faze motorja: Pogon
Prenapetosti na DC vodilu: Pogon
Linijska napajalna prenapetost: Pogon
Podnapetost linijskega napajanja: Pogon
Izguba faze na linijskem napajanju: Pogon
Prekoračitev hitrosti: Pogon
Zavora na krmilnem tokokrogu: Pogon
Količina na set/komplet 1
Širina 290 mm
Višina 922 mm
Globina 325,5 mm
Teža izdelka 59,5 kg
Električna povezava Krmiljenje: Vijačni priključek 0,5 do 1,5 mm²/AWG 20 do AWG 16
Na strani linije: Vijačni priključek 120 mm²/AWG 4/0 do 250 kcmil
Motor: Vijačni priključek 120 mm²/250 kcmil
DC vodilo: Vijačni priključek 95 do 120 mm²/AWG 3/0 do 250 kcmil
Hitrost prenosa 10/100 Mbitov/s zaEthernet IP/Modbus TCP
4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s zaModbus serijski
Izmenjalni način Polovični dupleks, celotni dupleks, avtonegociacija Ethernet IP/Modbus TCP
Podatkovni format 8 bitov, konfigurabilna liha, soda pariteta ali brez paritete zaModbus serijski
Tip polarizacije Brez impedance zaModbus serijski
Število naslovov 1…247 zaModbus serijski
Napajanje Zunanje napajanje za digitalne vhode: 24 V DC (19…30 V), <1,25 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za referenčni potenciomer (1 do 10kOhm): 10,5 V DC +/- 5 %, <10 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Notranje napajanje za digitalne vhode in STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, tip zaščite:Preobremenitev in zaščita kratkega stika
Lokalno signaliziranje Lokalna diagnostika: 3 LED (Mono/dvobarvni)
Vgrajeno stanje komunikacije: 5 LED (Dvobarvno)
Stanje komunikacijskega modula: 2 LED (Dvobarvno)
Prisotnost napetosti: 1 LED (Rdeča)
Združljivost vhoda DI1 do DI8: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
DI7, DI8: Impulzni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 65A-68
STOA, STOB: Diskretni vhod Stopnja 1 PLC v skladu s/zIEC 61131-2
Diskretna vhodna logika Pozitivna logika (vir) ( DI1 do DI8), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Negativna logika (sink) ( DI1 do DI8), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1)
Pozitivna logika (vir) ( DI7, DI8), < 0,6 V (stanje 0), > 2,5 V (stanje 1)
Pozitivna logika (vir) ( STOA, STOB), < 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Trajanje vzorčenja 2 ms +/- 0,5 ms ( DI1 do DI8) - Diskretni vhod
5 ms +/- 1 ms ( DI7, DI8) - Impulzni vhod
1 ms +/- 1 ms ( AI1, AI2, AI3) - Analogni vhod
5 ms +/- 1 ms ( AQ1, AQ2) - Analogni izhod
Natančnost +/- 0,6 % AI1, AI2, AI3 Za spremembo temperature 60 °C Analogni vhod
+/- 1 % AQ1, AQ2 Za spremembo temperature 60 °C Analogni izhod
Napaka linearnosti AI1, AI2, AI3: +/- 0,15 % maksimalne vrednosti zaAnalogni vhod
AQ1, AQ2: +/- 0,2 % zaAnalogni izhod
Čas osveževanja Relejni izhod ( R1, R2, R3): 5 ms ( +/- 0,5 ms)
Izolativnost Med močjo in krmilnimi terminali
Okolje
Nadmorska višina delovanja <= 1000 m Brez redukcije
1000 do 4800 m S tokovno redukcijo 1% na 100 m
Delovni položaj Vertikalno +/- 10 stopinj
Certifikati izdelkov UL
CSA
TÜV
Oznaka CE
Standardi UL 508C
IEC 61800-3
IEC 61800-5-1
IEC 61000-3-12
IEC 60721-3
IEC 61508
IEC 13849-1
Maksimalni THDI <48 % Od 80 do 100 % bremena v skladu s/zIEC 61000-3-12
Slog sestavljanja Zaprt
Elektromagnetna kompatibilnost Test odpornosti na elektrostatska razelektritev Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-2
Preskus odpornosti na sevano radiofrekvenčno elektromagnetno polje Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-3
Electrical fast transient/burst immunity test Stopnja 4 v skladu s/zIEC 61000-4-4
1,2 / 50 μs - 8/20 μs preizkus odpornosti proti udarcem Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-5
Test odpornosti na prevajano radiofrekvenco Stopnja 3 v skladu s/zIEC 61000-4-6
Okoljski razred (med delovanjem) Razred 3C3 glede na IEC 60721-3-3
Razred 3S3 glede na IEC 60721-3-3
Maksimalni pospešek pri udarcu (med delovanjem) 150 m/s² pri 11 ms
Maksimalni pospešek pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem) 10 m/s² pri 13 do 200 Hz
Maksimalna deflekcija pri vibracijski obremenitvi (med delovanjem) 1,5 mm pri 2 do 13 Hz
Dovoljena relativna vlažnost (med delovanjem) Razred 3K5 glede na EN 60721-3
Prostornina hladilnega zraka 295 m3/h
Prenapetostna kategorija III
Regulacijska zanka Nastavljiv PID regulator
Izolacijska upornost > 1 MOhm 500 V DC za 1 minuto do ozemljitve
Stopnja hrupa 68,3 dB v skladu s/z86/188/EEC
Odpornost proti vibracijam 1,5 mm od vrha do vrha (f = 2…13 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 13…200 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Okoljske značilnosti Odpornost na kemijsko onesnaženje Razred 3C3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na onesnaženje s prahom Razred 3S3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Relativna vlažnost 5…95 % Brez kondenzacije v skladu s/zIEC 60068-2-3
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −15…50 °C ( Brez redukcije)
50…60 °C ( Z redukcijskim faktorjem)
Stopnja hrupa 68,3 dB
Stopnja onesnaženosti 2
Temperatura okoliškega zraka pri prevozu −40…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 43,000 cm
Paket 1 Širina 60,000 cm
Paket 1 Dolžina 112,000 cm
Paket 1 Teža 72,500 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.