|
|
|
BMXDRA0805H
Diskretni izhodni modul M340 - 8 O rele - 12 do 24 V DC - za težke razmere
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 07, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon X80
|
Izdelek ali sestavni del
|
Diskretni izhodni modul
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za težka okolja
|
Diskretna vhodna številka
|
8 EN/IEC 61131-2
|
Diskretni izhod tip
|
Rele
|
Diskretni izhod napetost
|
24 do 240 V 19 do 264 V AC
12 do 24 V 10 do 34 V DC
|
Komplementarno
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
3 A
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm 500 V DC
|
Izguba energije v W
|
2,7 W
|
Odzivni čas na izhodu
|
< 10 ms Aktivacija
< 8 ms Deaktivacija
|
Tipična poraba toka
|
79 mA 3,3 V DC
|
MTBF zanesljivost
|
2119902 H
|
Zaščita pred izhodno preobremenitvijo
|
Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
|
Izhodna prenapetostna zaščita
|
Uporaba praznilne diode za vsakem izhodu DC
Uporaba RC tokokroga za vsak izhod AC
Uporaba ZNO omejevalnika prenapetosti na vsakem izhodu AC
|
Izhodna kratkostična zaščita
|
Use 1 fast blow fuse per channel or group of channel
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA 5 V DC
|
Električna vzdržljivost
|
AC-15 100000 ciklov 132 VA 200 do 240 V 70 °C
AC-15 100000 ciklov 220 VA 200 do 240 V −25…60 °C 0,35)
AC-12 1000000 ciklov 110 VA 110 do 120 V −25…60 °C
AC-12 1000000 ciklov 132 VA 200 do 240 V 70 °C
AC-12 1000000 ciklov 220 VA 200 do 240 V −25…60 °C
AC-12 1000000 ciklov 30 VA 48 V 70 °C
AC-12 1000000 ciklov 50 VA 48 V −25…60 °C
AC-12 1000000 ciklov 66 VA 110 do 120 V 70 °C
AC-15 1000000 ciklov 110 VA 200 do 240 V −25…60 °C 0,35)
AC-15 1000000 ciklov 66 VA 200 do 240 V 70 °C
DC-12 1000000 ciklov 14,4 W 24 V 70 °C
DC-12 1000000 ciklov 24 W 24 V −25…60 °C
DC-13 1000000 ciklov 14,4 W 24 V 70 °C
DC-13 1000000 ciklov 24 W 24 V −25…60 °C
AC-15 10000000 ciklov 10 VA 110 do 120 V −25…60 °C 0,35)
AC-15 10000000 ciklov 10 VA 200 do 240 V −25…60 °C 0,35)
AC-15 10000000 ciklov 6 VA 110 do 120 V 70 °C 0,35)
AC-15 10000000 ciklov 6 VA 200 do 240 V 70 °C
AC-15 150000 ciklov 110 VA 110 do 120 V −25…60 °C 0,35)
AC-15 150000 ciklov 66 VA 110 do 120 V 70 °C 0,35)
AC-15 1500000 ciklov 30 VA 110 do 120 V 70 °C 0,35)
AC-15 1500000 ciklov 50 VA 110 do 120 V −25…60 °C 0,35)
AC-15 2000000 ciklov 14,4 VA 48 V 70 °C 0,35)
AC-15 2000000 ciklov 24 VA 48 V −25…60 °C 0,35)
DC-13 2000000 ciklov 10 W 24 V −25…60 °C
DC-13 2000000 ciklov 6 W 24 V 70 °C
DC-12 300000 ciklov 24 W 24 V 70 °C
DC-12 300000 ciklov 40 W 24 V −25…60 °C
AC-15 3000000 ciklov 30 VA 200 do 240 V 70 °C
AC-15 3000000 ciklov 50 VA 200 do 240 V −25…60 °C 0,35)
AC-12 500000 ciklov 110 VA 48 V −25…60 °C
AC-12 500000 ciklov 132 VA 110 do 120 V 70 °C
AC-12 500000 ciklov 220 VA 110 do 120 V −25…60 °C
AC-12 500000 ciklov 66 VA 48 V 70 °C
AC-15 5000000 ciklov 10 VA 48 V −25…60 °C 0,35)
AC-15 500000 ciklov 14,4 VA 24 V 70 °C 0,35)
AC-15 500000 ciklov 24 VA 24 V −25…60 °C 0,35)
AC-15 5000000 ciklov 6 VA 48 V 70 °C 0,35)
AC-12 700000 ciklov 30 VA 24 V 70 °C
AC-12 700000 ciklov 50 VA 24 V −25…60 °C
|
Status LED
|
1 LED (Zelena) Modul obratuje (RUN)
1 LED na kanal (Zelena) Diagnostika kanala
1 LED (Rdeča) Napaka modula (ERR)
1 LED (Rdeča) Modul I/O
|
Teža izdelka
|
0,145 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx
Odpornost na plin Razred 3C4
Dust resistant Razred 3S4
Odpornost na pesek Razred 3S4
Odpornost na sol Stopnja 2
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2
Odpornost na glivične spore Razred 3B2
|
Dielektrična trdnost
|
2000 V AC 50/60 Hz 1 min
|
Odpornost proti vibracijam
|
3 Gn
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 % 55 °C Brez kondenzacije
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
2000 do 5000 m Z redukcijskim faktorjem
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
189,000 g
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|