|
|
|
BMXNOE0110H
Ethernet TCP/IP omrežni modul M340 - prosojen strežnik razreda C30
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Modicon M340 programabilna platforma
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ethernet TCP/IP omrežni modul
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za težka okolja
|
Koncept
|
Transparent Ready
|
Integriran tip povezave
|
Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbitov/s 1 zavit par Transparenten razred C30
|
Zaščitna obdelava
|
Konformni premaz
|
Komplementarno
Komunikacijska storitev
|
Upravljanje s pasovno širino
FDR strežnik
Rack viewer
Skrbnik omrežja SNMP
Globalni podatki
I/O skeniranje
Modbus TCP sporočanje
Konfigurabilni spletni strežnik
Urejevalnik podatkov (preko osebnega računalnika, žepnega PC ali PDA terminala)
SOAP XML spletne storitve (strežnik)
|
Ethernet vhod
|
10BASE-T/100BASE-TX
|
Opis pomnilnika
|
Priložena Flash pomnilniške kartice (BMXRWSC016M)
Notranji RAM 16000 kB
|
Uporaba pomnilnika
|
Velikost spletne strani uporabnika Notranji RAM
Aktiviranje standardnega spletnega strežnika Priložena Flash pomnilniške kartice (BMXRWSC016M)
Shranjevanje aplikacije Priložena Flash pomnilniške kartice (BMXRWSC016M)
|
Napajanje
|
Notranje napajanje preko stojala
|
Oznaka
|
CE
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaAktivnost na Ethernet omrežju(ETH ACT) 1 LED (Zelena)
ZaProcesor teče (RUN) 1 LED (Zelena)
ZaStanje Ethernet omrežja (ETH STS) 1 LED (Zelena)
ZaHitrost podatkov (ETH 100) 1 LED (Rdeča)
ZaNapaka pomnilniške kartice (CARD ERR) 1 LED (Rdeča)
ZaProcesorska ali sistemska napaka (ERR) 1 LED (Rdeča)
|
Tip krmiljenja
|
Ponovni zagon, tipka RESET
|
Poraba toka
|
90 mA pri24 V DC
|
Format modula
|
Standard
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Relativna vlažnost
|
10…95 % Brez kondenzacije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Direktive
|
2014/35/EU - direktiva nizke napetosti
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/34/EU - ATEX direktiva
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UL
CSA
RCM
EAC
Merchant Navy
ATEX cona 2/22
IECEx Cona 2/22
|
Standardi
|
EN/IEC 61131-2
EN/IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 št. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5, Vmesnik tipa 1 in 2
EN/IEC 61850-3, Lokacija G
EN/IEC 60079-0
|
Okoljske značilnosti
|
Odpornost na plin Razred Gx v skladu s/zISA S71.04
Odpornost na plin Razred 3C4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Dust resistant Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na pesek Razred 3S4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na sol Stopnja 2 v skladu s/zIEC 68252
Odpornost na razvoj plesni Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost na glivične spore Razred 3B2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Nevarna lokacija Razred I divizija 2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
246,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,855 kg
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|