Schneider-Electric SINTEL
 
C10H44V040 slika – Schneider- sintel
C10H44V040
Odklopnik NSX100H 70kA AC 4P4D 40A 4.2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov ComPacT new generation
Ime izdelka ComPacT NSX nova generacija
Kratko ime naprave NSX100H
Izdelek ali sestavni del Odklopnik na diferenčni tok
Aplikacija naprave Distribucija
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 4d
3d + N/2
3d
Nevtralni položaj Levo
[In] Nazivni tok 40 A pri40 °C
[Ue] Nazivna operativna napetost 440 V AC 50/60 Hz
Tip omrežja AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 100 kA Icu pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA Icu pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA Icu pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA Icu pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA Icu pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Performance level H 70 kA 415 V AC
Ime zaščitne enote MicroLogic 4.2
Tehnologija zaščitne enote Elektronski
Funkcije zaščitne enote LSoIR
Tip krmiljenja Preklop
Circuit breaker mounting mode Pritrjen
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 100 kA pri220/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
70 kA pri380/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
65 kA pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
50 kA pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
35 kA pri525 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
10 kA pri660/690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Mehanska vzdržljivost 50000 ciklov
Električna vzdržljivost 50000 ciklov pri440 V In/2
30000 ciklov pri440 V In
20000 ciklov pri690 V In/2
10000 ciklov pri690 V In
Izguba energije na pol 0,93 W N
0,93 W L1 and L3
0,78 W L2
Montažna podpora Zadnja plošča
Montažni položaj Vodoraven in navpičen
Flat on the back
Povezava navzgor Spredaj
Povezava navzdol Spredaj
Priključni raster 35 mm
Tip zaščite L : for Zaščita pred preobremenitvijo (dolgotrajno)
So : for Kratkotrajna kratkostična zaščita s fiksno zakasnitvijo
I : for Hitra kratkostična zaščita
R : for Zaščita na diferenčni tok
Nazivna izklopna enota 40 A pri40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 nastavitev
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 18 do 40 A
Long-time protection delay adjustment type tr Pritrjen
[tr] long-time protection delay adjustment range 400 s pri1,5 x Ir
16 s pri6 x Ir
11 s pri7,2 x Ir
Neutral protection settings 0,5 x Ir (3d + N/2)
1 x Ir (4d)
Brez zaščite (3d)
Toplotni spomin 20 minut pred in po izklopu
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Nastavljiv
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1,5 do 10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Pritrjen
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Pritrjen
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 600 A
Zemljostična zaščita Integriran
Razred zemljostične zaščite Razred A
Earth-leakage protection sensitity adjustment type IΔn Nastavljiv
[IΔn] earth-leakage protection sensitivity adjustment range 30 mA
100 mA
300 mA
500 mA
1 A
3 A
5 A
Earth-leakage protection specific mode Off using the IΔn rotary switch
Earth-leakage protection time delay adjustement type Δt Nastavljiv
[Δt] Earth-leakage protection time delay adjustment range 0 ms
60 ms
150 ms
500 ms
1 s
Območje selektivne blokade ZSI Brez
Number of slots for electrical auxiliaries 5
Lokalno signaliziranje ZaPripravljen za obratovanje Utripajoča LED (Zelena)
ZaPreobremenitev LED 105 % Ir (Rdeča)
ZaPreobremenitev LED 90 % Ir (Oranžna)
Širina (W) 140 mm
Višina (H) 161 mm
Globina (D) 86 mm
Teža izdelka 2,4 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947
Certifikati izdelkov CCC
EAC
Pomorstvo
Prenapetostna kategorija Razred II
Razred zaščite pred električnim udarom Razred II
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zIEC 60664-1
IP stopnja zaščite IP40 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m Brez redukcije
2000 m do 5000 m Z redukcijo
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,0 cm
Paket 1 Širina 17,0 cm
Paket 1 Dolžina 14,0 cm
Paket 1 Teža 2,78 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 11,886 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe