Schneider-Electric SINTEL
 
CA3KN22ZD3 slika – Schneider- sintel
CA3KN22ZD3
Krmilni rele TeSys K - 2 NO + 2 NC - <= 690 V - 20 V DC standardna tuljava
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys CAK
Izdelek ali sestavni del Krmilni rele
Kratko ime naprave CA3K
Uporaba kontaktorja Krmilno vezje
Kategorija uporabe DC-13
AC-15
Konfiguracija kontaktov 2 NO + 2 NC
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 690 V <= 400 Hz
Tip krmilnega vezja DC Standard
[Uc] Krmilna napetost 20 V DC
Komplementarno
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <50 °C)
Irms nazivna zmogljivost izdelave 110 A IEC 60947
Vrednost povezane varovalke 10 A gG v skladu s/zIEC 60947
10 A gG v skladu s/zVDE 0660
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947
750 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zBS 5424
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Montažna podpora Plošča
Letev
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment 1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
1,3 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 26 mm
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc (pri <50 °C)
Opustitev: 0,1 do 0,75 Uc (pri <50 °C)
Operativni čas 10 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
30 do 40 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
15 ms De-energizacija tuljave in NC zapiranje
25 do 35 ms Energizacija tuljave in NC odpiranje
Mehanska vzdržljivost 20 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 10000 cik/h
Odpornost na mikro-razpoke 2 ms
Inrush power in W 3 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 3 W pri20 °C
Desipacija toplote 3 W
Minimalna preklopna napetost 17 V
Minimalni preklopni tok 5 mA
Razdalja brez prekrivanja 0,5 mm
Izolacijska upornost > 10 MOhm
Višina 58 mm
Širina 45 mm
Globina 57 mm
Teža izdelka 0,225 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki Kontaktor odprt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,8 cm
Paket 1 Širina 6,2 cm
Paket 1 Dolžina 5,9 cm
Paket 1 Teža 224 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh free of SVHC Yes
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Toxic heavy metal free Yes
Mercury free Yes
RoHS exemption information
print Yes
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev