Schneider-Electric SINTEL
 
CA3SK20SD slika – Schneider- sintel
CA3SK20SD
Krmilni rele TeSys SK - 2 NO - <= 690 V - 72 V DC standardna tuljava
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys CASK
Izdelek ali sestavni del Krmilni rele
Kratko ime naprave CA3SK
Uporaba kontaktorja Krmilno vezje
Kategorija uporabe DC-13
AC-15
Konfiguracija kontaktov 2 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 690 V <= 400 Hz
Tip krmilnega vezja DC Standard
[Uc] Krmilna napetost 72 V DC
Komplementarno
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (at 55 °C)
Vrednost povezane varovalke 10 A GL conforming to VDE 0660
10 A GL conforming to IEC 60947
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947
690 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zBS 5424
690 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Montažna podpora Letev
Plošča
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…6 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,5…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,35…6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,35…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,35…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Zatezni moment 0,8 N.m - naVijačni priključki Pozidriv No 1 glava vijaka
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc (at <50 °C)
Opustitev: 0,1 do 0,75 Uc (at <50 °C)
Operativni čas 4 do 6 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
8 do 12 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
Mehanska vzdržljivost 10 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 1200 cik/h
Vklopna moč v W 2,2 W (pri20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v W 2,2 W pri20 °C
Desipacija toplote 2,2 W
Višina 56 mm
Širina 27 mm
Globina 55,5 mm
Teža izdelka 0,132 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 št. 60947-5-1
Certifikati izdelkov CB Shema
CULus
EAC
CE
UKCA
IP stopnja zaščite IP2x
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…70 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,3 cm
Paket 1 Širina 3,3 cm
Paket 1 Dolžina 3,3 cm
Paket 1 Teža 132 g
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev