Schneider-Electric SINTEL
 
CA4KN223FW3 slika – Schneider- sintel
CA4KN223FW3
Krmilni rele TeSys K - 2 NO + 2 NC - <= 690 V - 110 V DC tulj. z niz. por.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys CAK
Izdelek ali sestavni del Krmilni rele
Kratko ime naprave CA4K
Uporaba kontaktorja Krmilno vezje
Kategorija uporabe DC-13
AC-15
Konfiguracija kontaktov 2 NO + 2 NC
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 690 V <= 400 Hz
Tip krmilnega vezja DC Nizka poraba
[Uc] Krmilna napetost 110 V DC
Komplementarno
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (at 50 °C)
Irms nazivna zmogljivost izdelave 110 A IEC 60947
Vrednost povezane varovalke 10 A gG conforming to IEC 60947
10 A gG conforming to VDE 0660
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947
750 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zBS 5424
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Montažna podpora Letev
Plošča
Priključki - terminali Vzmetni terminali 1 kabel/li0,75…1,5 mm²Trden
Vzmetni terminali 1 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Opustitev: 0,1 do 0,75 Uc (at <50 °C)
Delujoče: 0,7 do 1,3 Uc (at <50 °C)
Operativni čas 10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
15...25 ms De-energizacija tuljave in NC zapiranje
30 do 40 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
25 do 35 ms Energizacija tuljave in NC odpiranje
Mehanska vzdržljivost 30 Mciklov
Maksimalna operativna stopnja 6000 cik/h
Odpornost na mikro-razpoke 2 ms
Vklopna moč v W 1,8 W (pri20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v W 1,8 W pri20 °C
Desipacija toplote 1,8 W
Minimalna preklopna napetost 17 V
Minimalni preklopni tok 5 mA
Razdalja brez prekrivanja 0,5 mm
Izolacijska upornost > 10 MOhm
Višina 58 mm
Širina 45 mm
Globina 57 mm
Teža izdelka 0,235 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −50…80 °C
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Šoki Kontaktor odprt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,8 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 6,2 cm
Paket 1 Teža 224 g
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev