Kategorija uporabe
|
DC-13
AC-14
AC-15
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO + 2 NC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 690 V AC 25 do 400 Hz
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (at 60 °C)
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
140 A AC IEC 60947-5-1
250 A DC IEC 60947-5-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
100 A - 1 s
120 A - 500 ms
140 A - 100 ms
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG conforming to IEC 60947-5-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V UL s certifikatom
600 V CSA s certifikatom
690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
|
Operativni čas
|
12...22 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
4 do 12 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
4 do 19 ms Energizacija tuljave in NC odpiranje
6 do 17 ms De-energizacija tuljave in NC zapiranje
|
Mehanska vzdržljivost
|
30 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
180 cyc/mn
|
Vklopna moč v VA
|
70 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
8 VA 50 Hz (at 20 °C)
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Krmilni rele odprt: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Krmilni rele zaprt: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije Krmilni rele odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Krmilni rele zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Višina
|
77 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
84 mm
|
Teža izdelka
|
0,58 kg
|