|
|
|
DF81V
TeSyS loč. za varov. 1P 25 A - velik. varov. 8,5 x 31,5 mm - ind. pregorele var.
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 16, 2022
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys DF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Nosilec varovalke
|
Kratko ime naprave
|
DF8
|
Združljivost izdelkov
|
DF2BA Modul varovalke
DF2BN Modul varovalke
|
Opis polov
|
1P
|
Velikost varovalke
|
8,3 x 31,5 mm
|
Tip varovalke
|
, gG
, aM
|
Tip krmiljenja
|
Preklop Možnost blokade
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikacija pregorevanja varovalke
|
Kategorija uporabe
|
AC-20B v skladu s/zIEC 60947-3
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
25 A 400 V AC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
25 A 20 °C
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Kratkostična vzdržljivost
|
20 kA 400 V IEC 60947-3
|
Izguba energije v W
|
2,5 W Maks. poraba moči z varovalko
|
Komplementarno
Standardi
|
EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60269-2
|
Certifikati izdelkov
|
IEC
EAC
DNV-GL
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Montažni položaj
|
Vertikalno +/- 23 °)
|
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 1…16 mm²Togo
Vijačni priključki 2 1…6 mm²Togo
Vijačni priključki 1 1…16 mm²Prilagodljiv Z ali brez
Vijačni priključki 2 1…6 mm²Prilagodljiv Z ali brez
|
Zatezni moment
|
2,2 N.m PZ2
2,2 N.m Ploščat Ø 5.5 mm
|
Višina
|
79,5 mm
|
Širina
|
17,5 mm
|
Globina
|
61 mm
|
Teža izdelka
|
0,042 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 12
|
Okolje
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…70 °C Z znižanjem nad 20° C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m Brez redukcije
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Požarna odpornost
|
960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Kompatibilnostna koda
|
DF8
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
45,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
6,8 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,2 cm
|
Paket 2 Teža
|
570,0 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
192
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
9,69 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|