|
|
|
EVB1A22P4ERI
EVlink Smart Wallbox - 7,4/22 kW - T2S & Šuko - 2,3 kW - RFID
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
EVlink
|
Ime izdelka
|
EVlink Smart Wallbox
|
Izdelek ali sestavni del
|
Polnilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
EVB1
|
Opis polov
|
3P + N zaMočnostni tokokrog
1P + N zaMočnostni tokokrog
|
Montažni način
|
Montaža na podstavek
Stensko-montirano
|
Tip ponudbe
|
Standard
|
Rated supply voltage
|
380 do 415 V AC 50/60 Hz
220 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Max power
|
22 kW 32 A 380 do 415 V
7,4 kW 32 A 222 do 240 V
2,3 kW 10 A
|
Nadzor do nadzornega/krmilnega sistema
|
Značka RFID v skladu s/zISO/IEC 14443 A and B
Značka RFID v skladu s/zISO/IEC 15693
Značka RFID v skladu s/zISO 14443-4 A
|
Komplementarno
Število vtičnic
|
2
|
Tip izhoda
|
Desna T2 s pokrovom/zaščito Vtičnica (˝outlet˝) / Posrebreni kontakti
TE Vtičnica (˝outlet˝)
|
Ozemljitveni sistem
|
Združljiva IT z dodatnim izolacijskim transformatorjem na napajalniku
TT
TN-S
|
Število vhodov
|
6
|
Tip konektorja
|
RS485 Števci Modbus
3 RJ45 Ethernet LAN povezava
|
Tip vhoda
|
Binarno zaOmejitve napajanja Zaporni kontakt
Binarno zaZakasnitveno napajanje Zaporni kontakt
|
Tip krmiljenja
|
Can be controlled by remote
1 Večbarvna Osvetljena tipka Zaustavitev/ponastavitev
|
Lokalno signaliziranje
|
1 Večbarvna LEDIndikacija stanja
|
Protokol komunikacijskih vrat
|
OCPP 1.6
|
Konfiguracija/arhitektura
|
Samostoječe/samostojno
Clustered architecture
|
Delovanje in vzdrževanje
|
Zapisi o podrobnostih napajanja
Zmožnosti diagnostike
Upravljanje obremenitve
|
Spletni strežnik
|
Vgrajen
|
Ethernet storitve
|
Konfiguracija prek spletnega strežnika
|
Height
|
480 mm
|
Width
|
331 mm
|
Depth
|
170 mm
|
Okolje
Standardi
|
IEC 62196-1
IEC 61851-22
IEC 61851-1
IEC 62196-2
|
Certifikati izdelkov
|
CB
CE
RCM
|
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 IEC 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Teža izdelka
|
6,6 kg
|
Barva
|
Bela (RAL 9003)
Siva (RAL 7016)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
27,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
54,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,758 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
50,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
44,660 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|