Schneider-Electric SINTEL
 
EVH2S22P04K slika – Schneider- sintel
EVH2S22P04K
EVlink Wallbox - 22 kW - T2 vtičnica s pokrovom - polnilna postaja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov EVlink
Ime izdelka EVlink Wallbox
Izdelek ali sestavni del Polnilna postaja
Kratko ime naprave EVH2
Opis polov 3P + N
Montažni način Stensko-montirano
Tip ponudbe Standard
Max power 22 kW 32 A
Število polnilnih mest 1
Connection to the vehicle Vtičnica (˝outlet˝) T2 s pokrovom/zaščito
Nadzor do nadzornega/krmilnega sistema Ključ
Komplementarno
Rated supply voltage 380 do 415 V AC 50/60 Hz
Ozemljitveni sistem TT
TN
Število vhodov 1
Tip vhoda Kontakt zaOmejitve napajanja
Kontakt zaZakasnitveno napajanje
Tip krmiljenja 1 Bela Tipka Zaustavitev/ponastavitev
Zelena Tipka Odklepanje kabla
Lokalno signaliziranje 1 Večbarvna LEDIndikacija stanja
Višina 480 mm
Širina 331,5 mm
Globina 170 mm
Teža izdelka 5,6 kg
Barva Bela (RAL 9003)
Siva (RAL 7016)
Standardi IEC 62196-2
IEC 62196-1
IEC 61851-1
IEC 61851-22
Certifikati izdelkov CB
CE
Okolje
IP stopnja zaščite IP54 v skladu s/zIEC 60529
IK stopnja zaščite IK10 IEC 62262
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −30…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Relativna vlažnost 5…95 %
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 26,000 cm
Paket 1 Širina 40,000 cm
Paket 1 Dolžina 53,500 cm
Paket 1 Teža 8,120 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 50,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 41,940 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe