|
|
|
EVH2S3P02K
EVlink Wallbox - 3,7 kW - vtičnica T2 - polnilna postaja
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
EVlink
|
Ime izdelka
|
EVlink Wallbox
|
Izdelek ali sestavni del
|
Polnilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
EVH2
|
Opis polov
|
1P + N
|
Montažni način
|
Stensko-montirano
|
Tip ponudbe
|
Standard
|
Max power
|
3,7 kW 16 A
|
Število polnilnih mest
|
1
|
Connection to the vehicle
|
Vtičnica (˝outlet˝) T2
|
Nadzor do nadzornega/krmilnega sistema
|
Ključ
|
Komplementarno
Rated supply voltage
|
220 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Ozemljitveni sistem
|
TT
TN
|
Število vhodov
|
1
|
Tip vhoda
|
Kontakt zaOmejitve napajanja
Kontakt zaZakasnitveno napajanje
|
Tip krmiljenja
|
1 Bela Tipka Zaustavitev/ponastavitev
Zelena Tipka Odklepanje kabla
|
Lokalno signaliziranje
|
1 Večbarvna LEDIndikacija stanja
|
Višina
|
480 mm
|
Širina
|
331,5 mm
|
Globina
|
170 mm
|
Teža izdelka
|
5,6 kg
|
Barva
|
Bela (RAL 9003)
Siva (RAL 7016)
|
Standardi
|
IEC 61851-22
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62196-1
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CB
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 IEC 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
25,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
53,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,106 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
40,924 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|