|
|
|
EVH3S3P0CK
EVlink Wallbox Plus - T2 attached cable - 1 phase - 16A/3.7kW
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
EVlink
|
Ime izdelka
|
EVlink Wallbox Plus
|
Izdelek ali sestavni del
|
Polnilna postaja
|
Kratko ime naprave
|
EVH3
|
Opis polov
|
1P + N
|
Montažni način
|
Stensko-montirano
|
Max power
|
3,7 kW 16 A
|
Število polnilnih mest
|
1
|
Connection to the vehicle
|
Pritrjen kabel T2 Desna stran 4 m
|
Nadzor do nadzornega/krmilnega sistema
|
Ključ
|
Komplementarno
Rated supply voltage
|
220 do 240 V AC 50/60 Hz
|
Ozemljitveni sistem
|
IT Z dodatkom izolirnega transformatorja, kadar to zahtevajo določena vozila
TT
TN-S
|
Število vhodov
|
1
|
Tip vhoda
|
Kontakt zaOmejitve napajanja
Kontakt zaZakasnitveno napajanje
Digitalni zaDinamično upravljanje z energijo Povezati s Francosko elektronskimi električnimi merilci in na enojno fazo
|
Tip krmiljenja
|
1 Bela Tipka Zaustavitev/ponastavitev
|
Lokalno signaliziranje
|
1 Večbarvna Indikatorska lučIndikacija stanja
|
Višina
|
480 mm
|
Širina
|
330 mm
|
Globina
|
170 mm
|
Teža izdelka
|
7,6 kg
|
Barva
|
Bela (RAL 9003)
Siva (RAL 7016)
|
Standardi
|
IEC 61851-1
IEC 61851-22
IEC 62196-1
IEC 62196-2
|
Certifikati izdelkov
|
CE
CB
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP54 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 IEC 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
27,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
53,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,774 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,080 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|