|
|
|
EVH4S07NC
Polnilna postaja, EVlink Home, 1P+N, priložen kabel 5m, 7,4kW, 32A, z RDC-DD
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
EVlink
|
Ime izdelka
|
EVlink Home
|
Izdelek ali sestavni del
|
Polnilna postaja
|
Opis polov
|
1P + N
|
Montažni način
|
Stensko-montirano
|
Tip ponudbe
|
Basic
|
Max power
|
7,4 kW 32 A 230 V
|
Number of charge point
|
1
|
Connection to the vehicle
|
Pritrjen kabel T2 Spodnji in zgornji del omare 5 m
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Rated supply voltage
|
230 V AC 50 Hz +/- 10 %
|
Ozemljitveni sistem
|
TT
TN-S
|
Število vhodov
|
1
|
Tip vhoda
|
Auxiliary zaDinamično upravljanje z energijo
|
Tip krmiljenja
|
Rdeča 1 emergency stop 1 tipka
|
Lokalno signaliziranje
|
Red, green and blue 1 LEDIndikacija stanja
|
Tip zaščite
|
Zaščita na diferenčni tok
|
Višina
|
409 mm
|
Širina
|
282 mm
|
Globina
|
148 mm
|
Teža izdelka
|
4,5 kg
|
Barva
|
Bela (RAL 9003)
|
Standardi
|
EN 61851
IEC 61851-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
UKCA
|
Maksimalni tok napajanja
|
32 A
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 v skladu s/zEN/IEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK10 IEC 62262
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−30…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
39,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
50,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
6,928 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
70,0 kg
|
Trajnost ponudbe
|
|