|
|
|
EZB400W10
Easypact zbiralka - 400 A - 10-kanalna
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
EasyPact
|
Skupina izdelkov
|
EasyPact
|
Kratko ime naprave
|
Zbiralka
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zbiralka
|
Aplikacija naprave
|
Povezava
|
Združljivost serije/obsega
|
EasyPact EasyPact EZB Odklopnik
|
Maksimalni [In] nazivni tok
|
400 A
|
Število el. načinov/poti
|
10 smerni
|
Komplementarno
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
550 V AC 50/60 Hz
|
Število naprav
|
10 3P)
14 2P)
30 1P)
|
Razširitev zbiralke
|
2 ali 4 smerni
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
40 kA 1 s
|
Višina
|
515 mm
|
Širina
|
416 mm
|
Globina
|
107 mm
|
Okolje
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|