|
|
|
GV2CP21
TeSys GV2 - sprednja plošča za TeSys GV2ME - IP55
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 13, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prednja plošča
|
Kratko ime naprave
|
GV2CP
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Združljivost izdelkov
|
GV2ME
|
Komplementarno
Višina
|
133 mm
|
Širina
|
93 mm
|
Globina
|
12 mm
|
Teža izdelka
|
0,8 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
14,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
84,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,315 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|