|
|
|
GV2DM105BD
Kombiniran zaganjalnik DOL - TeSys GV2-DM - 0,63 do 1 A - 24 V DC
|
|
|
|
|
Konec prodaje AVG. 24, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
TeSys Deca
|
Kratko ime naprave
|
GV2DM
|
Izdelek ali sestavni del
|
Motorni zaganjalnik
|
Tip motornega zagona
|
Nepovratni
|
Vrsta koordinacije
|
Tip 1
|
Opis polov
|
3P
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Moč motorja kW
|
0,25 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
0,25 kW pri440 V AC 50/60 Hz
0,37 kW pri440 V AC 50/60 Hz
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Magnetni izklopni tok
|
13 A
|
Komplementarno
Sestava naprave
|
1 kombinacijski blok GV2AF3
1 motorna zaščitna stikala tip GV2ME
1 3-polni kontaktor
|
Območje nastavitve termične zaščite
|
0,63…1 A
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
Iq 50 kA 400/415 V IEC 60947-4-1
Iq 50 kA 440 V IEC 60947-4-1
Iq 50 kA 500 V IEC 60947-4-1
|
Teža izdelka
|
0,596 kg
|
Višina
|
176,4 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
99,6 mm
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
19,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
5,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
600 g
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|