Schneider-Electric SINTEL
 
GV2DM105BL slika – Schneider- sintel
GV2DM105BL
Kombiniran zaganjalnik DOL - TeSys GV2-DM - 0,63 do 1 A - tuljava 24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Kratko ime naprave GV2DM
Izdelek ali sestavni del Motorni zaganjalnik
Tip motornega zagona Nepovratni
Vrsta koordinacije Tip 1
Opis polov 3P
Kategorija uporabe AC-3
Moč motorja kW 0,25 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
0,25 kW pri440 V AC 50/60 Hz
0,37 kW pri440 V AC 50/60 Hz
Magnetni izklopni tok 13 A
Komplementarno
Sestava naprave 1 kombinacijski blok GV2AF3
1 motorna zaščitna stikala tip GV2ME
1 3-polni kontaktor
Območje nastavitve termične zaščite 0,63…1 A
Nazivna odklopna zmogljivost Iq 50 kA 400/415 V IEC 60947-4-1
Iq 50 kA 440 V IEC 60947-4-1
Iq 50 kA 500 V IEC 60947-4-1
Teža izdelka 0,596 kg
Višina 176,4 mm
Širina 45 mm
Globina 99,6 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,5 cm
Paket 1 Širina 19,6 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 600 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev