Schneider-Electric SINTEL
 
GV2GA01 slika – Schneider- sintel
GV2GA01
TeSys GV2 - komplet priključkov - za ploščo tiskanega vezja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov Linergy
Ime izdelka FT
Kratko ime naprave GV2G
Izdelek ali sestavni del Komplet priključkov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost serije/obsega TeSys GV2
Komplementarno
Opis polov 3P
[Ie] nazivni obratovalni tok 16 A
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 0,045 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 12,3 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 46 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev