Schneider-Electric SINTEL
 
GV2ME16K1P7 slika – Schneider- sintel
GV2ME16K1P7
Kombiniran zaganjalnik DOL - TeSys GV2-ME - 9 do 14 A - 230 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GV2ME
Izdelek ali sestavni del Motorni zaganjalnik
Tip motornega zagona Nepovratni
Opis polov 3P
Kategorija uporabe AC-3
Moč motorja kW 5,5 kW pri400/415 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pri440 V AC 50/60 Hz
7,5 kW pri500 V AC 50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50/60 Hz
Magnetni izklopni tok 170 A
Komplementarno
Sestava naprave 1 motorna zaščitna stikala tip GV2ME
1 kombinacijski blok GV2AF01
1 3-polni kontaktor
Vrsta koordinacije Tip 1
Nazivna izklopna enota 9…14 A
Izklopna zmogljivost 15 kA Iq pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
8 kA Iq pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
6 kA Iq pri500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-4-1
Teža izdelka 0,46 kg
Višina 152 mm
Širina 45 mm
Globina 87 mm
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 15,8 cm
Paket 1 Teža 493 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 months