|
|
|
GV2MP04
TeSys GV2 - zmanjšana omara za podom. montažo za TeSys GV2ME - IP55
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Omara
|
Kratko ime naprave
|
GV2MP
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Združljivost izdelkov
|
GV2ME
|
Enclosure type
|
Zmanjšana podometna montaža
|
Komplementarno
Lokacija pomožnega dodatka
|
Desna
|
Višina
|
133 mm
|
Širina
|
93 mm
|
Globina
|
98 mm
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP55 Spredaj
|
Okoljske značilnosti
|
Standard
|
Certifikati izdelkov
|
UKCA
CE
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
208,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
27
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,373 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
36,188 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|