[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
600 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zIEC 60947-1
600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
48 do 690 V AC
24 do 220 V DC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
6 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Tip zaščite
|
GB2CB odklopnik
GG varovalka 6 A
|
Nazivna delavna energija v VA
|
350 VA 48 V AC-11 100000 ciklov
700 VA 440 V AC-11 100000 ciklov
700 VA 500 V AC-11 100000 ciklov
400 VA 690 V AC-11 100000 ciklov
500 VA 110…127 V AC-11 100000 ciklov
800 VA 220…240 V AC-11 100000 ciklov
850 VA 380…415 V AC-11 100000 ciklov
|
Nazivna delavna energija v W
|
180 W pri24 V DC-11 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
240 W pri48 V DC-11 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
180 W pri60 V DC-11 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
140 W pri110 V DC-11 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
120 W pri220 V DC-11 - električna vzdržljivost:100000 ciklov
|
Teža izdelka
|
0,07 kg
|