|
|
|
GV3D22
TeSys GV3 - sprožnik - 220 V AC 50 Hz
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 13, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Sprostitev sprožnika
|
Kratko ime naprave
|
GV3D
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
TeSys GV3ME
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 V AC 50 Hz
240 V AC 50 Hz
277 V AC 60 Hz
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,8 do 1,1 Un
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC v skladu s/zIEC 60947-1
600 V AC v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V AC v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
|
Meja prožilne napetosti
|
0,7 do 0,35 Un
|
Vklopna moč v VA
|
12 VA AC
|
Vklopna moč v W
|
7 W
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
7 VA AC
|
Poraba energije pri zadrževanju v W
|
2,5 W
|
Operativni čas
|
15 ms v skladu s/zIEC 60947-1
|
Faktor obremenitve
|
100 %
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
1,2 N.m naVijačni priključki
|
Mehanska vzdržljivost
|
15000 ciklov
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 10
|
Teža izdelka
|
0,07 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3 cm
|
Paket 1 Širina
|
6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6 cm
|
Paket 1 Teža
|
72 g
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|