Schneider-Electric SINTEL
 
GVAU056 slika – Schneider- sintel
GVAU056
TeSys GV2 & GV3 - podnapetostni sprožnik - 48 V AC 60 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Izpust podnapetosti
Kratko ime naprave GVAU
Komplementarno
Združljivost serije/obsega TeSys GV2ME
TeSys GV2LE
TeSys GV2L
TeSys GV2P
TeSys GV3L
TeSys GV3P
[Uc] Krmilna napetost 48 V AC 60 Hz
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,85 do 1,1 Un
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V AC v skladu s/zIEC 60947-1
600 V AC v skladu s/zUL 60947-4-1
600 V AC v skladu s/zCSA C22.2 št. 60947-4-1
Meja prožilne napetosti 0,7 do 0,35 Un
Vklopna moč v VA 12 VA AC
Vklopna moč v W 8 W
Poraba energije pri zadrževanju v VA 3,5 VA AC
Poraba energije pri zadrževanju v W 1,1 W
Operativni čas 10...15 ms v skladu s/zIEC 60947-1
Faktor obremenitve 100 %
Priključki - terminali Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment < 1,4 N.m naVijačni priključki
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov Z GV3P in GV3L
30000 ciklov Z GV2ME in GV2P
Količina na set/komplet Komplet 10
Višina 89 mm
Širina 18 mm
Globina 66 mm
Teža izdelka 0,105 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,2 cm
Paket 1 Širina 9 cm
Paket 1 Dolžina 3,4 cm
Paket 1 Teža 115 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev