|
|
|
GZ1AN11
EasyPact TVS - pomožni priključek, nameščen na levi strani - NO+NC
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Easy TeSys Power
|
Skupina izdelkov
|
Easy TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožni kontaktni blok
|
Kratko ime naprave
|
GZ1AN
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Komplementarno
Združljivost serije/obsega
|
EasyPact EasyPact TVS GZ1E Odklopnik
|
Lokacija montaže
|
Leva stran
|
Delovanje pomožnih kontaktov
|
Trenutne 1 NO + 1 NC
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO + 1 NC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
48 do 690 V AC
24 do 240 V DC
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
6 A
|
Tip zaščite
|
GG varovalka 10 A
|
Mehanska vzdržljivost
|
100000 ciklov
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V
|
Nazivna delavna energija v VA
|
300 VA pri48 V AC-15 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
400 VA pri690 V AC-15 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
500 VA pri110…127 V AC-15 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
500 VA pri500 V AC-15 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
650 VA pri440 V AC-15 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
720 VA pri230…240 V AC-15 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
850 VA pri380…415 V AC-15 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
|
Nazivna delavna energija v W
|
120 W pri240 V DC-13 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
140 W pri110 V DC-13 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
140 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
180 W pri60 V DC-13 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
240 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:70000 ciklov
|
Višina
|
89 mm
|
Širina
|
9,3 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
43,300 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
488,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
60
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
3,156 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|