Schneider-Electric SINTEL
 
HMIPUC6D0E01 slika – Schneider- sintel
HMIPUC6D0E01
Panel PC Universal - CFast - 12 '' - DC - 0 rež - brez ventilatorja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony iPC
Izdelek ali sestavni del PC panel
Ime procesorja Intel icore 3. generacija 827E Predpomnilnik (˝cache˝) 3 MB
Tip čipov Intel BD82HM76
Velikost zaslona 12-palčni
Barva zaslona 16 milijonov barv
Svetlost 375 cd/m²
Tip video kontrolerja Intel HD grafika 3000
Operacijski sistem Windows Embedded Standard WES2009Angleščina
Windows Embedded Standard WES2009Francoski
Windows Embedded Standard WES2009Nemščina
Windows Embedded Standard WES2009Italijanščina
Windows Embedded Standard WES2009Španski
Windows Embedded Standard WES2009Švedščina
Windows Embedded Standard WES2009Kitajski
Windows Embedded Standard WES2009Portugalščina
Windows Embedded Standard WES2009Ruski
Programski paket Vijeo Designer demo čas delovanja
.NET Framework 3.5
Acrobat Reader
Internet Explorer
Viewer Word/Excel/Power Point
Vijeo Citect uporabniški dostop
Material roba Alumin. zlitina
Komplementarno
Tip priključka Prikaz z zaslonom na dotik
Oprema za shranjevanje podatkov >= 4 GB Cfast kartica zSLC tehnologija
Tip zaslona Aktivni matrični barvni TFT LCD z LED osvetlitvijo
Ločljivost zaslona 1024 x 768 pikslov XGA
Življenjska doba osvetlitve ozadja 50000 hours pri25 °C
Pogled kota vodoraven x navpičen 80 x 80°
Zaslon na dotik Analogn. odpor.
Tip pomnilnika 2 GB, razširljivo do 16 GB RAM DDR3
Tip hlajenja Brez ventilatorja
Integriran tip povezave 2 Ethernet priključek - RJ45
COM1 serijska povezava - Moški SUB-D 9 - RS232C (stopnja:115 kbitov/s)Dno
COM2 serijska povezava - Moški SUB-D 9 - RS232C (stopnja:115 kbitov/s)Dno
DVI video vhodDno
Avdio izhod - Mini-jack
USB tip 2,0 (stopnja:480 Mbit/s)Sprednja plošča
4 USB 3.0 tip A (stopnja:5 Gbit/s)Dno
Ethernet vhod 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 V DC +/- 25 % Napajanje
Vklopni tok 7 A
Električna poraba v W 130 W
Material Liti aluminij
Število prikazanih števil (digits) Polietilenska prevleka
Način pritrjevanja Vrata omare: Pritrjevalni komplet (Pospeševalci vključeni)
Tip namestitve Notranja
Tip krmiljenja On/Off tipka (Oprema ON in OFF)
Tipka (Ponastavitev)
Lokalno signaliziranje Brenčač
ZaEnergija LED (Večbarvna)
ZaStanje povezave LED
ZaRUN LED
ZaDostop do CF sistemske kartice (DISK) LED (Oranžna)
Širina 313 mm
Višina 239 mm
Globina 60 mm
Dimenzije izreza 301,5 (+ 1/- 0) x 227,5 (+ 1/- 0) x 1,6 do 9 mm
Teža izdelka 4 kg
Glavni tip Univezalni
Okolje
IP stopnja zaščite IP65 Prednja plošča: conforming to EN/IEC 60529
Stopnja zaščite NEMA NEMA 4X Prednja plošča
Certifikati izdelkov CULus 508
CULus CSA 22-2 No 142
CULus HazLoc razred 1 divizija 2 UL 1604
CULus HazLoc razred 1 divizija 2 ANSI/ISA 12-12-01
CULus HazLoc razred 1 divizija 2 CSA 22-2 No 213
GOST
CE
C-Tick
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zEN/IEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost Imunost na elektromagnetne emisije, Razred A v skladu s/zEN 55022
Imunost na elektromagnetne emisije, Razred A v skladu s/zEN 55011
Imunost na visokofrekvenčne interference v skladu s/zEN/IEC 61131-2
Imunost na visokofrekvenčne interference v skladu s/zEN/IEC 61000-4-x
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C Vertikalna vgradnja v skladu s/zUL 508
0…45 °C Vertikalna instalacija, ko je v uporabi Gigabit Ethernet z HDD hranilno napravo v skladu s/zUL 508
0…50 °C Vertikalna vgradnja v skladu s/zIEC 61132-2
0…45 °C Vertikalna instalacija, ko je v uporabi Gigabit Ethernet z HDD hranilno napravo v skladu s/zIEC 61132-2
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −20…60 °C v skladu s/zIEC 60068-2-2 test Bb
−20…60 °C v skladu s/zIEC 60068-2-14 test Na
Relativna vlažnost 10…85 % Ne kondenzira v skladu s/zEN/IEC 60068-2-78
10…85 % Ne kondenzira v skladu s/zEN/IEC 60068-2-30
Nadmorska višina delovanja 2000 m v skladu s/zEN/IEC 61131-2
Odpornost proti vibracijam 1,75 mm (f = 2…9 Hz) Kontinuitetno v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6 Fc
3,5 mm (f = 2…9 Hz) Občasno v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6 Fc
0,5 gn (f = 9…200 Hz) Kontinuitetno v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6 Fc
1 gn (f = 9…200 Hz) Občasno v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6 Fc
1 mm (f = 3…13,2 Hz) Kontinuitetno v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6 Fc
0,7 gn (f = 13,2…100 Hz) Kontinuitetno v skladu s/zEN/IEC 60068-2-6 Fc
Odporno proti udarcu 15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27, Ea testi
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 26,5 cm
Paket 1 Širina 31,0 cm
Paket 1 Dolžina 44,0 cm
Paket 1 Teža 6,0 kg
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.