|
|
|
HMISTO511
Zaslon na dotik 3’’4 črno-bel G/O/R
|
|
|
|
|
Konec prodaje DEC. 27, 2019
|
|
Konec standardnih storitev DEC. 28, 2023
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony STO & STU
|
Izdelek ali sestavni del
|
Panel z zaslonom na dotik
|
Namen programske opreme
|
Vijeo Designer
|
Operacijski sistem
|
Harmony
|
Ime procesorja
|
CPU RISC
|
Komplementarno
Velikost zaslona
|
3,4-palčni
|
Tip zaslona
|
Enobarvni STN LCD z osvetljenim ozadjem
|
Barva ozadja
|
Zelena, oranžna in rdeča
|
Ločljivost zaslona
|
200 x 80 pikslov
|
Zaslon na dotik
|
Analogni
|
Življenjska doba osvetlitve ozadja
|
10000 ur zRdeča
50000 hours zOranžna
50000 hours zZelena
|
Svetlost
|
8 stopenj
|
Kontrast
|
16 stopenj prek zaslona na dotik
|
Velikost pisave
|
Japonski (ANK, Kanji)
Korejski
Kitajski (poenostavljena kitajščina)
ASCII
Tajvanski (tradicionalna kitajščina)
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 V DC +/- 20 %
|
Vklopni tok
|
30 A
|
Lokalno signaliziranje
|
ZaNormalno obratovanje 1 LED (Zelena)
|
Električna poraba v W
|
5 W
|
Število strani
|
Omejena z zmogljivostjo notranjega pomnilnika
|
Frekvenca procesorja
|
333 MHz
|
Opis pomnilnika
|
Aplikacijski pomnilnik 16 MB
Varnostna kopija podatkov 128 kB
|
Integriran tip povezave
|
1 USB tip 2.0 mini B
1 USB tip 2,0
Napajanje - Odstranljivi vijačni priključni blok
COM1 serijska povezava - Ženski RJ45 - RS232C/RS485 (stopnja:<= 115,2 kbits/s)
|
Napajanje
|
Zunanji vir
|
Ura v realnem času
|
Dostop do urejevalnika PLC v realnem času
|
Prenosljivi protokoli
|
Uni-TE
Protokoli tretjih oseb
Modbus
|
Način pritrjevanja
|
Z dvema vzmetnima sponkama, montaža na:1,6 do 5 mm debela plošča
|
Material omare
|
PPT
|
Oznaka
|
CE
|
Višina
|
77,5 mm
|
Širina
|
116,5 mm
|
Globina
|
36,5 mm
|
Okolje
Odpornost na mikro-razpoke
|
3 ms
|
Standardi
|
EN 61131-2
IEC 61000-6-2
UL 508
UL 1604
FCC razred A
|
Certifikati izdelkov
|
C-Tick
CE
UL razred 1 divizija 2 T5
GOST
UL razred 1 divizija 2 T4 A
CULus
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−20…60 °C
|
Relativna vlažnost
|
0…90 % Brez kondenzacije
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 (Zadnja plošča)
IP65 v skladu s/zIEC 60529 (Prednja plošča)
|
Stopnja zaščite NEMA
|
NEMA 4X Prednja plošča (notranja uporaba)
|
Odporno proti udarcu
|
15 gn za11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Elektromagnetna kompatibilnost
|
Odpornost proti sevanimi elektromagnetnimi polji - test level: 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
360,0 g
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|