|
|
|
HMIZSFIX1
Pritrdilni elementi za namestitev Magelis STO v trdo ploščo (2 kosa/komp.)
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony STO & STU
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Montažni komplet
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 2
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7 cm
|
Paket 1 Teža
|
49 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
5,3 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
3200
|
Paket 3 Višina
|
75 cm
|
Paket 3 Širina
|
80 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120 cm
|
Paket 3 Teža
|
176,28 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|