|
|
|
K1D012QX
Ohišje za koračno stikalo - 2 pola - 45° - 12 A - za Ø 22 mm
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Ohišje grebenastega stikala
|
Ime komponente
|
K1
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
12 A
|
Podsestava
|
Kontaktni bloki + pritrdilna plošča
|
Funkcija grebenastega stikala
|
Koračno stikalo
|
Položaj off
|
Z
|
Opis polov
|
2P
|
Preklopne pozicije
|
Desno: 0 ° - 45 ° - 90 °
|
Lokacija montaže
|
Spredaj
|
Način pritrjevanja
|
Ø 22 mm luknja
|
Material roba
|
Kovinski
|
Komplementarno
Število korakov
|
2
|
Preklopni kot
|
45 °
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V (stopnja onesnaženosti3) v skladu s/zIEC 60947-1
|
[Ithe] običajni zaprt termični tok
|
10 A
|
Nazivna delavna energija v W
|
10500 W AC-21, 500 - 660 V 3 faze IEC 947-3
1100 W AC-3, 230 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-23A, 230 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 1 faza IEC 947-3
1500 W AC-3, 400 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 500 V 3 faze IEC 947-3
1500 W AC-3, 690 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 400 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 500 V 3 faze IEC 947-3
2200 W AC-23A, 690 V 3 faze IEC 947-3
4800 W AC-21, 230 V 3 faze IEC 947-3
600 W AC-3, 230 V 1 faza IEC 947-3
8300 W AC-21, 400 V 3 faze IEC 947-3
|
[Ie] Nazivni operativni tok AC
|
1,8 A 690 V AC-3 3 faze IEC 947-3
2,8 A 500 V AC-3 3 faze IEC 947-3
2,8 A 690 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
3,3 A 400 V AC-3 3 faze IEC 947-3
3,8 A 500 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
4,6 A 230 V AC-3 3 faze IEC 947-3
4,8 A 400 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
5,6 A 230 V AC-23A 3 faze IEC 947-3
1 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1
2 A 400 V AC-15 IEC 947-5-1
3 A 230 V AC-15 IEC 947-5-1
|
Električna vzdržljivost
|
1000000 ciklov AC-15
1000000 ciklov AC-21
500000 ciklov AC-23
500000 ciklov AC-3
|
Maksimalna operativna stopnja
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Tok kratkega stika
|
10000 A
|
Kratkostična zaščita
|
16 A Modul Talilna varovalka gG
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV V izolacijski funkciji
6 kV IEC 947-1
|
Premik kontakta
|
Počasen izklop
|
Pozitivna odprtina
|
Z
|
Električna povezava
|
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Prilagodljiv 2 x 1,5 mm²
Zarobljeni terminali vijačnih sponk Trden 1 x 2,5 mm²
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Teža izdelka
|
0,188 kg
|
Okolje
Standardi
|
EN/IEC 60947-3 Močnostni tokokrog
EN/IEC 60947-5-1 Krmilno vezje
CENELEC EN 50013
|
Certifikati izdelkov
|
CSA 240 V 1 hp 1 faza
CSA 240 V 3 hp 3 faze 2
UL 240 V 1 hp 3 faze
UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Odporno proti udarcu
|
30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
|
Odpornost proti vibracijam
|
5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
Razkritje okoljskih podatkov
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnega gospodarstva
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|