Schneider-Electric SINTEL
 
K1SD59043Z slika – Schneider- sintel
K1SD59043Z
Grebenasto stikalo K1, povratna vzmet za NZ
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Ime komponente K1
[Ith] običajni prostozračni termični tok 12 A
Okolje
Standardi GB/T 14048.5 Krmilno vezje
GB/T 14048.3 Močnostni tokokrog
Certifikati izdelkov CCC
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
Prenapetostna kategorija Razred II v skladu s/zIEC 536
Razred II v skladu s/zNF C 20-030
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 16,3 cm
Paket 1 Teža 0,17 kg